(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ DIN แบบมินิซึ่งมีขนาดเล็กกว่าคอนเนคเตอร์ DIN นี้มีการใช้งานที่หลากหลาย นอกเหนือจากเครื่องจักรกลอัตโนมัติในโรงงานและอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
· สินค้านี้มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา มีโครงสร้างที่หนาแน่นโดยมีพินสูงสุดแปดอัน
รหัสสินค้า |
---|
MJ-372/4 |
MJ-372/8 |
MJ-381/5 |
MJ-381/6 |
MJ-381/8 |
MP-371/4 |
MP-371/5 |
MP-371/6 |
MP-371/8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 75.68 | CONNECTORS | 2 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | สายไฟ กับ สายไฟ | ||
฿ 98.71 | CONNECTORS | 3 ชิ้น | 2 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 8 | สายไฟ กับ สายไฟ | ||
฿ 120.39 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 5 | สายไฟ กระดาน | ||
฿ 132.82 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 6 | สายไฟ กระดาน | |
฿ 138.87 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 8 | สายไฟ กระดาน | |
฿ 84.75 | CONNECTORS | 3 ชิ้น | 2 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 4 | สายไฟ กับ สายไฟ | ||
฿ 90.96 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 5 | สายไฟ กับ สายไฟ | ||
฿ 109.16 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 6 | สายไฟ กับ สายไฟ | ||
฿ 162.58 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 8 | สายไฟ กับ สายไฟ |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | D · E · F | D · E · F | DIN / miniDIN |
---|---|---|---|---|---|
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 1 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 100 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี |
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | วิธีการกำจัด | อื่น ๆ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง