(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีรีส์ OFL-2NY-SM2 เป็นสวิตช์ OFF-ON⇒-OFF ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
3 ตำแหน่ง (สวิตช์เท้าเหยียบ 3 ระดับ)
[คุณสมบัติ]
· มีความน่าเชื่อถือและความทนทานที่โดดเด่น
· โครงสร้างป้องกันหยดน้ำ ทนน้ำมัน ช่วยให้สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
· ทุกชนิดสามารถจับคู่กับฝาครอบป้องกันได้
· หน้าสัมผัส 2 หน้า (2a) มอบความปลอดภัยสองระดับ
· มาพร้อมสายเชื่อมต่อล่วงหน้า (2.5 ม.) เป็นมาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
OFL-2NY-SM2 |
OFL-2NY-SM2K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ฝาครอบป้องกัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,143.26 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 21 วัน | 10 | NA | |
฿ 8,897.01 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาพร้อมฝาครอบกำบัง |
กำลังโหลด …
วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อ | การเคลื่อนไหว | ชั่วขณะ | ฟังก์ชั่นกันน้ำ | ใช่ |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติการดำเนินงาน | 2a ชั่วคราว | จัดอันดับ | 0.7A-125VAC/0.7A-30VDC | สวิตช์ แบบฝัง | หน้าสัมผัสสวิตช์สามตำแหน่ง / หน้าสัมผัสคู่ |
ความยาวสายไฟที่แนบมา(ม.) | 2.5 | วิธีการใช้งาน(N) | ON: 20/OFF: 170 | ระดับการป้องกัน | IP54 |
วัสดุ | ทำจากดายคาสอลูมิเนียมอัลลอย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง