1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดกรองช่องระบายอากาศแบบแผ่น ชนิด VSC【1-4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ชุดกรองช่องระบายอากาศแบบแผ่น ชนิด VSC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 395.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุดกรองช่องระบายอากาศแบบแผ่น
[คุณสมบัติ]
· นอกจากจะกันน้ำและกันอากาศซึมผ่าน ยังสามารถกันสารชะล้างแอลกอฮอล์แบบน้ำมัน ฯลฯ ที่พื้นผิวชุดกรองได้อีกด้วย
· ใช้กาวร่วมกับรูปแบบโดนัทเพื่อให้ติดตั้งได้ง่าย
· มีประสิทธิภาพสำหรับการติดตั้งบนพื้นผิวโลหะพลาสติกเรียบ ซึ่งกาวจะมีประสิทธิภาพมาก
[การใช้งาน]
· สามารถป้องกันการควบแน่นและถ่ายเทอากาศได้ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงความดันที่เกิดขึ้นในเคสหรือกล่อง อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน

รหัสสินค้า
VSC130SALE
VSC240SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานφ
(มิลลิเมตร)

฿ 395.23

฿ 228.92

VSC BENTO FILTER PATCH TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1013.0 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก)

฿ 395.23

฿ 256.31

OTHER COMMODITY WIRING 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1024.0 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว สีขาว เสื้อ(มิลลิเมตร) 0.35 จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) 4