(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตามความน่าเชื่อถือสูงและความอเนกประสงค์ของซีรีส์ NH คอนเนคเตอร์นี้ได้รับการออกแบบให้มีขนาดเล็กลงโดยมีความสูงในการติดตั้ง 9.8 มม.
รหัสสินค้า |
---|
B2B-XH-A |
B16B-XH-A |
B20B-XH-A |
B20B-XH-A(LF)(SN) |
S5B-XH-A |
XHP-2 |
XHP-3 |
XHP-4 |
XHP-5 |
XHP-6 |
XHP-7 |
XHP-8 |
XHP-9 |
XHP-10 |
XHP-11 |
XHP-12 |
XHP-13 |
XHP-14 |
XHP-15 |
XHP-16 |
XHP-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | เกี่ยวข้องกับ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | คุณสมบัติ | ช่วง ขดลวด ใช้งานได้ (AWG) | มาตรฐานอื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ฿ 127.25 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แบบกลม | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 2 | สำหรับ PCB | AC/DC3 | AC/DC250 | - | แบบตรง | เสา พร้อมฐานรอง | ประเภทยอดนิยม | มีการระบุ Clinch | - | - | ||
- | ฿ 337.16 ฿ 204.62 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แบบกลม | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 16 | สำหรับ PCB | AC/DC3 | AC/DC250 | - | แบบตรง | เสา พร้อมฐานรอง | ประเภทยอดนิยม | มีการระบุ Clinch | - | - | ||
- | ฿ 356.90 ฿ 209.89 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แบบกลม | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 20 | สำหรับ PCB | AC/DC3 | AC/DC250 | - | แบบตรง | เสา พร้อมฐานรอง | ประเภทยอดนิยม | มีการระบุ Clinch | - | - | ||
฿ 227.43 | CONNECTORS | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ทรงสี่เหลี่ยม | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | - | สำหรับ PCB | AC/DC3 | 250 AC/DC | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | ฐานวาง | ประเภทยอดนิยม | - | #30 ถึง 22 | UL94V-0 | |||
- | ฿ 1,105.00 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | - | แบบกลม | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 5 | สำหรับ PCB | AC/DC3 | AC/DC250 | - | มุม | เสา พร้อมฐานรอง | ประเภทด้านข้าง | มีการระบุ Clinch | - | - | ||
- | ฿ 225.00 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | แบบกลม | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 2 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | AC/DC3 | AC/DC250 | หางปลา | แบบตรง | ตัวเสื้อปลั๊ก | - | - | - | - | ||
- | ฿ 154.61 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | แบบกลม | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | AC/DC3 | AC/DC250 | หางปลา | แบบตรง | ตัวเสื้อปลั๊ก | - | - | - | - | ||
- | ฿ 172.26 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แบบกลม | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | AC/DC3 | AC/DC250 | หางปลา | แบบตรง | ตัวเสื้อปลั๊ก | - | - | - | - | ||
- | ฿ 189.68 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แบบกลม | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 5 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | AC/DC3 | AC/DC250 | หางปลา | แบบตรง | ตัวเสื้อปลั๊ก | - | - | - | - | ||
- | ฿ 217.11 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบกลม | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 6 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | AC/DC3 | AC/DC250 | หางปลา | แบบตรง | ตัวเสื้อปลั๊ก | - | - | - | - | ||
- | ฿ 189.90 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | แบบกลม | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 7 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | AC/DC3 | AC/DC250 | หางปลา | แบบตรง | ตัวเสื้อปลั๊ก | - | - | - | - | ||
- | ฿ 305.81 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | แบบกลม | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 8 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | AC/DC3 | AC/DC250 | หางปลา | แบบตรง | ตัวเสื้อปลั๊ก | - | - | - | - | ||
- | ฿ 321.53 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | แบบกลม | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 9 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | AC/DC3 | AC/DC250 | หางปลา | แบบตรง | ตัวเสื้อปลั๊ก | - | - | - | - | |
- | ฿ 481.94 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แบบกลม | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 10 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | AC/DC3 | AC/DC250 | หางปลา | แบบตรง | ตัวเสื้อปลั๊ก | - | - | - | - | ||
- | ฿ 359.62 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | แบบกลม | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 11 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | AC/DC3 | AC/DC250 | หางปลา | แบบตรง | ตัวเสื้อปลั๊ก | - | - | - | - | |
- | ฿ 508.61 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แบบกลม | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 12 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | AC/DC3 | AC/DC250 | หางปลา | แบบตรง | ตัวเสื้อปลั๊ก | - | - | - | - | ||
- | ฿ 134.85 | CONNECTOR | 8 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | แบบกลม | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 13 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | AC/DC3 | AC/DC250 | หางปลา | แบบตรง | ตัวเสื้อปลั๊ก | - | - | - | - | ||
- | ฿ 454.86 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | แบบกลม | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 14 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | AC/DC3 | AC/DC250 | หางปลา | แบบตรง | ตัวเสื้อปลั๊ก | - | - | - | - | |
- | ฿ 492.96 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | แบบกลม | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 15 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | AC/DC3 | AC/DC250 | หางปลา | แบบตรง | ตัวเสื้อปลั๊ก | - | - | - | - | |
- | ฿ 8.99 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แบบกลม | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 16 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | AC/DC3 | AC/DC250 | หางปลา | แบบตรง | ตัวเสื้อปลั๊ก | - | - | - | - | |||
- | ฿ 550.48 | CONNECTOR | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | แบบกลม | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 20 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | AC/DC3 | AC/DC250 | หางปลา | แบบตรง | ตัวเสื้อปลั๊ก | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | V · W · X | วี· W · X | XH | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / TUV / CSA | สี | ธรรมชาติ (สีขาว) | พิทช์(มิลลิเมตร) | 2.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง