(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์ แบบจีบระยะพิทช์ 2.0 มม. พร้อมฟิกซ์เจอร์ล็อคอันทรงพลังและโครงสร้างแบบสองแถว สำหรับต่อแผงวงจรกับสายไฟ
รหัสสินค้า |
---|
B28B-PUDSS-1(LF)(SN) |
BM18B-PUDSS-TFC(LF)(SN) |
PUDP-28V-S |
S28B-PUDSS-1(LF)(SN) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | เกี่ยวข้องกับ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | คุณสมบัติ | แบบหล่อ ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 56.13 | CONNECTORS | 4 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 28 | สำหรับ PCB | แบบตรง | เสา พร้อมฐานรอง (รุ่น DIP) | ประเภทยอดนิยม | มี boss | - | |||
฿ 85.16 | CONNECTORS | 400 ชิ้น | 3 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 18 | สำหรับ PCB | แบบตรง | เสา พร้อมฐานรอง (ชนิด ติดตั้งบนพื้นผิว) | ประเภทยอดนิยม | - | ด้วย เทปกาว / เทป ขึ้นรูปนูน | |||
฿ 20,351.13 | WIRING ACCESSORY | 4 ชิ้น | 3 วัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 28 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | - | ตัวเรือน | - | - | - | |||
฿ 56.52 | CONNECTORS | 4 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 28 | สำหรับ PCB | มุม | เสา พร้อมฐานรอง (รุ่น DIP) | ประเภทด้านข้าง | มี boss | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | P · Q · R | P · Q ·ร | PUD |
---|---|---|---|---|---|
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | AC/DC 3 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC/DC 250 | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA |
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA | สี | ธรรมชาติ | พิทช์(มิลลิเมตร) | 2.0 |
ช่วง ขดลวด ใช้งานได้(AWG) | # 28 ถึง 22 | มาตรฐานอื่น ๆ | UL94V-0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง