1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน้าสัมผัส เครื่องมือ แทรก

หน้าสัมผัส เครื่องมือ แทรก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 70.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ เครื่องมือ แทรก หน้าสัมผัส

[คุณสมบัติ]
•เมื่อติดตั้งหน้าสัมผัส # 16 หรือ # 20 เข้ากับฉนวนให้ใช้เครื่องมือสอดหน้าสัมผัสเหล่านี้หากการติดตั้งด้วยมือเปล่าทำได้ยาก

รหัสสินค้า
CIET-16
ET-JL06-18SALE
JIET-D*C-20SALE
JIT-Q*-16SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแอปพลิเคชัน ชนิด ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ
(ตารางมิลลิเมตร)
ขนาด หน้าสัมผัส

฿ 761.91

CONNECTOR 1 ชิ้น 2 วัน --สำหรับ AWG20 ถึง 16ไม่มีโน้ตพิเศษ16

฿ 10,970.00

฿ 6,074.09

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10----

฿ 70.48

฿ 49.20

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10For AWG26 to 18สำหรับ AWG26 ถึง 18ไม่มีโน้ตพิเศษ20

฿ 1,653.99

฿ 925.41

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-ไม่มีโน้ตพิเศษ0.3-0.516

กำลังโหลด …

  1. 1