1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
M22520 เครื่องมือย้ำหางปลา แมนนวล

M22520 เครื่องมือย้ำหางปลา แมนนวล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 25,126.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ คีมย้ำหัวสายไฟ แบบแมนนวลชนิด M22520

รหัสสินค้า
M22520/1-01
M22520/2-01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งซีรี่ส์ที่ใช้งานได้ แอปพลิเคชัน คุณสมบัติ ซีรีส์ที่ใช้งานได้

฿ 25,126.81

CONNECTOR 1 ชิ้น 2 วัน D*U/QXFor AWG18 / For AWG22 × 2 Pcs.AWG18用 / AWG22×2本用D*U/D*ML/QX

฿ 77,247.47

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน D*MA/D*U/D02/QXFor AWG18 / For AWG22 × 2 Pcs. / For AWG30 to 26 and AWG24 to 20สำหรับ AWG18 / สำหรับ AWG22 x 2 / สำหรับ AWG30 ถึง 26 / AWG24 ถึง 20D*MA/D*U/D02/QX

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมายเหตุพิเศษ นอกเหนือจาก ตัวเครื่อง แล้วตัวระบุตำแหน่งยังต้องการ เครื่องมือ M22520 เฉพาะด้าน