1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
JL05 ซีรีส์รองรับ คีมย้ำหัวสายไฟ แบบแมนนวล

JL05 ซีรีส์รองรับ คีมย้ำหัวสายไฟ แบบแมนนวล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 35,002.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ JL05 ซีรีส์ที่รองรับ คีมย้ำหัวสายไฟ แบบแมนนวล

รหัสสินค้า
CT150-2B-JL05
CT150-2C-JL05SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานคุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้อง ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ
(ตารางมิลลิเมตร)
ใช้ ขดลวด การเคลือบผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 35,002.56

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -สำหรับ AWG26 ถึง 22ST-JL05-20P-C2-100 / ST-JL05-20S-C2-1000.13 ถึง 0.3φ 1.2 ถึง 1.7

฿ 35,005.42

฿ 19,067.45

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สำหรับ AWG22 ถึง 18ST-JL05-20P-C1-100 / ST-JL05-20S-C1-1000.3-0.8φ2.3หรือน้อยกว่า

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ซีรีส์ที่ใช้งานได้ JL05 ขนาด หน้าสัมผัส 20