1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
3M TM มาตรฐาน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / เฮดเดอร์ ช่องเสียบคอนเนคเตอร์ ลดความเครียด

3M <sup>TM</sup> มาตรฐาน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / เฮดเดอร์ ช่องเสียบคอนเนคเตอร์ ลดความเครียด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การลดความเครียดของซีรีส์ 79XX สำหรับขั้วต่อซ็อกเก็ตซ็อกเก็ต / ส่วนหัวมาตรฐาน

[คุณสมบัติ]
เข้ากันได้กับหัวต่อและขั้วต่อปลั๊กต่างๆสำหรับซ็อกเก็ต / ส่วนหัวมาตรฐาน
·มีให้เลือก 12 ขาพิน จาก 10 พินถึง 64 พิน
·รองรับการ อุปกรณ์สายไฟ โดยการ หน้าสัมผัส ความดัน ด้วย สายแพ พิทช์ ช์ขนาด 1.27 มม. เช่นเดียวกับ โซ่ เดซี่
·จัดทำด้วยฝาปิดปลายปิดเพื่อป้องกันไม่ให้สัมผัส พื้นผิว ถูกตัดของ สายไฟ รวมทั้งตัวผ่อนแรงที่มี ชนิด Low Profile ต่ำซึ่งต่ำกว่าการผ่อนแรง มาตรฐาน 1.5 มม.
·สามารถติดแท็บการสกัดตาม ฟิล์ม สำหรับการสกัด (J3490-X)
·สามารถใช้ กุญแจ อุปกรณ์เสริม เพื่อป้องกันการแทรกที่ไม่ถูกต้องระหว่างพินจำนวนเดียวกัน (J3435-0000)

รหัสสินค้า
3448-7910
3448-7914
3448-7916
3448-7920SALE
3448-7926SALE
3448-7930
3448-7934SALE
3448-7934 LP
3448-7940SALE
3448-7950
3448-7960
3448-7964
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิมพ์ สี คุณสมบัติ คุณสมบัติ จำนวนขั้ว
(ขั้ว)
ขนาด
(มิลลิเมตร)

฿ 17.00

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น 60 วัน 10อื่นสีเทาStandard Typeรุ่นมาตรฐาน106 × 17.2 × 14.8

฿ 13.33

CONNECTOR ACCESSORIES 5 ชิ้น 5 วัน 10อื่นสีเทาStandard Typeรุ่นมาตรฐาน146 × 22.3 × 14.8

฿ 34.05

CONNECTOR ACCESSORIES 5 ชิ้น 5 วัน 10อื่นสีเทาStandard Typeรุ่นมาตรฐาน166 × 24.8 × 14.8

฿ 35.82

฿ 25.17

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10อื่นสีเทาStandard Typeรุ่นมาตรฐาน206 × 29.9 × 14.8

฿ 35.82

฿ 25.17

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10อื่นสีเทาStandard Typeรุ่นมาตรฐาน266 × 37.5 × 14.8

฿ 117.38

CONNECTOR ACCESSORIES 5 ชิ้น 5 วัน 10อื่นสีเทาStandard Typeรุ่นมาตรฐาน306 × 42.6 × 14.8

฿ 38.97

฿ 27.37

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -อื่นสีเทาStandard Typeรุ่นมาตรฐาน346 × 47.7 × 14.8

฿ 17.15

CONNECTOR ACCESSORIES 1,000 ชิ้น 41 วัน ----ชนิด Low Profile346 × 47.7 × 12.6

฿ 35.82

฿ 25.17

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10อื่นสีเทาStandard Typeรุ่นมาตรฐาน406 × 55.3 × 14.8

฿ 27.95

CONNECTOR ACCESSORIES 5 ชิ้น 3 วัน 10อื่นสีเทาStandard Typeรุ่นมาตรฐาน506 × 68 × 14.8

฿ 34.05

CONNECTOR ACCESSORIES 5 ชิ้น 5 วัน 10อื่นสีเทาStandard Typeรุ่นมาตรฐาน606 × 80.7 × 14.8

฿ 34.05

CONNECTOR ACCESSORIES 5 ชิ้น 5 วัน 10อื่นสีเทาStandard Typeรุ่นมาตรฐาน646 × 85.8 × 14.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ บรรเทาความเครียด สเปค โพลีเอสเตอร์ (UL94V-0, สีเทา) สอดคล้องกับ คอนเนคเตอร์ 79XX ซีรี่ส์