1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรี่ส์ JN1W/JN2W

ซีรี่ส์ JN1W/JN2W
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· นี่คือคัปปลิ้งคอนเนคเตอร์แบบวันทัช (One-touch) ขนาดเล็ก ทรงกลม และกันน้ำ สามารถทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อเปรียบเทียบกับคัปปลิ้งแบบสปริง

คุณสมบัติของหน้าสัมผัสซีรีส์ JN1W/JN2W

คุณสมบัติและขนาดของซีรีส์ JN1W

Drawing ระบุขนาด (JN1HW15PL)

Drawing ระบุขนาด (JN1HW15PL)

แผนภาพการปะกอบเข้ากัน (JN1HW15PL)

แผนภาพการปะกอบเข้ากัน (JN1HW15PL)

Drawing ระบุขนาด (JN1KW15PL)

Drawing ระบุขนาด (JN1KW15PL)

แผนภาพการประกอบเข้ากัน (JN1KW15PL)

แผนภาพการประกอบเข้ากัน (JN1KW15PL)

 จำนวนแกนชนิดชื่อสินค้าประสิทธิภาพ/รูปทรง
JN1W15เต้ารับแบบต่อตรง]JN1HW15PL1กันน้ำเมื่อประกอบเข้ากัน ขาพินแบบย้ำ (แยกจำหน่าย)
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล ⌀8 ถึง 10
เต้ารับแบบต่อตรงสำหรับ BulkheadJN1KW15PL1กันน้ำเมื่อประกอบเข้ากัน ขาพินแบบย้ำ (แยกจำหน่าย)
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล ⌀8 ถึง 10

คุณสมบัติและขนาดของซีรีส์ JN2W

Drawing ระบุขนาด (JN2AW05FH1/JN2AW05MH1)

Drawing ระบุขนาด (JN2AW05FH1/JN2AW05MH1)

Drawing ระบุขนาด (JN2DW05FH/JNDW05MH)

Drawing ระบุขนาด (JN2DW05FH/JNDW05MH)

Drawing ระบุขนาด (JN2FW05FH/JN2FW05MH)

Drawing ระบุขนาด (JN2FW05FH/JN2FW05MH)

แผนภาพการประกอบเข้ากัน (JN2FW05FH/JN2FW05MH)

แผนภาพการประกอบเข้ากัน (JN2FW05FH/JN2FW05MH)

Drawing ระบุขนาด (JN2HW05FH/JN2HW05MH)

Drawing ระบุขนาด (JN2HW05FH/JN2HW05MH)

แผนภาพการประกอบเข้ากัน (JN2HW05FH/JN2HW05MH)

แผนภาพการประกอบเข้ากัน (JN2HW05FH/JN2HW05MH)

Drawing ระบุขนาด (JN2KW05FH/JN2KW05MH)

Drawing ระบุขนาด (JN2KW05FH/JN2KW05MH)

แผนภาพการประกอบเข้ากัน (JN2KW05FH/JN2KW05MH)

แผนภาพการประกอบเข้ากัน (JN2KW05FH/JN2KW05MH)

Drawing ระบุขนาด (JN2LW05FH)

Drawing ระบุขนาด (JN2LW05FH)

แผนภาพการประกอบเข้ากัน (JN2LW05FH)

แผนภาพการประกอบเข้ากัน (JN2LW05FH)

<
 จำนวนแกนชนิดชื่อสินค้าประสิทธิภาพ/รูปทรง
JN2W5เต้ารับJN2AW05FH1กันน้ำเมื่อประกอบเข้ากัน ซ็อกเก็ตบัดกรี พร้อมระบบสายดินของตัวเครื่อง
JN2AW05MH1กันน้ำเมื่อประกอบเข้ากัน ขาพินบัดกรี ระบบสายดินของตัวเครื่อง
เต้ารับแบบต่อตรง]JN2HW05FH1กันน้ำเมื่อประกอบเข้ากัน ซ็อกเก็ตบัดกรี
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลคือ ⌀8 ถึง 10 พร้อมระบบสายดินของตัวเครื่อง
JN2HW05MH1กันน้ำเมื่อประกอบเข้ากัน ซ็อกเก็ตบัดกรี
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลคือ ⌀8 ถึง 10 พร้อมระบบสายดินของตัวเครื่อง
เต้ารับแบบต่อตรงสำหรับ BulkheadJN2KW05FH1กันน้ำเมื่อประกอบเข้ากัน ซ็อกเก็ตบัดกรี
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลคือ ⌀8 ถึง 10 พร้อมระบบสายดินของตัวเครื่อง
JN2KW05FH2กันน้ำเมื่อประกอบเข้ากัน ซ็อกเก็ตบัดกรี
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลคือ ⌀10 ถึง 12 พร้อมระบบสายดินของตัวเครื่อง
JN2KW05MH3
รหัสสินค้า
JN1HW15PL1
JN1KW15PL1
JN2AW05FH1-RK
JN2AW05MH1-RK
JN2AW15PL1
JN2DW05FH1
JN2DW05MH1
JN2DW05MH2
JN2DW05MH3
JN2DW15SL1
JN2FW05FH1
JN2FW05MH1
JN2FW15SL1
JN2HW05FH1
JN2HW05MH1
JN2KW05FH1
JN2KW05MH1
JN2LW05FH1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ J ·· K L ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ชนิดของคอนเนคเตอร์ หน้าสัมผัส กำหนดค่าการ ติดต่อ (ขนาด หน้าสัมผัส * จำนวน ขั้วไฟฟ้า) ขดลวด บังคับ
(หมายเลข AWG)
ขนาดของเปลือกหอย เส้นผ่าศูนย์กลาง สายไฟ ใช้บังคับ
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์พิเศษ ความหนาของหน้า หน้าสัมผัส แก้ไขหมายเลข บันทึก คู่ผสมพันธุ์ 1 คู่ผสมพันธุ์ 2 คู่ผสมพันธุ์ 3 คู่ผสมพันธุ์ 4

฿ 662.57

CONNECTOR 10 ชิ้น 3 วัน J·K·L[อื่น ๆ] JN1Wเกลียวนอก15รีเลย์-หางปลาแบบตรง-เต้ารับสำหรับสายเคเบิลกล่องรีเลย์#22*1528 ถึง 20-⌀ 8 ถึง 10---ไม่มีหน้าสัมผัส (แยกจำหน่าย) พร้อมปลอกบุชชิ่งJN2DW15SL1 [ปลั๊กตรง]JN2FW15SL1 [ชนิดปลั๊กมุมฉาก]--

฿ 548.60

CONNECTOR 10 ชิ้น 3 วัน J·K·L[อื่น ๆ] JN1Wเกลียวนอก15รีเลย์-หางปลาแบบตรง-เต้ารับสำหรับกล่องรีเลย์ Bulkhead#22*1528 ถึง 20-⌀ 8 ถึง 10---ไม่มีหน้าสัมผัส (แยกจำหน่าย) พร้อมปลอกบุชชิ่งJN2DW15SL1 [ปลั๊กตรง]JN2FW15SL1 [ชนิดปลั๊กมุมฉาก]--

฿ 100.00

CONNECTOR 1 ชิ้น ขอราคา J·K·L[อื่น ๆ] JN2Wตัวเมีย-อุปกรณ์ติดตั้งตู้-ตะกั่วบัดกรีแบบตรง-เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง#16*514 หรือน้อยกว่า-⌀8 ถึง 10----JN2DW05MH1 [ปลั๊กตรง]JN2DW05MH2 [ปลั๊กตรง]JN2DW05MH3 [ปลั๊กตรง]JN2DW05MH4S [ปลั๊กตรง]

฿ 963.00

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน -[อื่น ๆ] JN2Wเกลียวนอก-อุปกรณ์ติดตั้งตู้AC400ตะกั่วบัดกรีแบบตรงIP67เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง#16×514 หรือน้อยกว่า⌀ 20 ถึง ⌀ 25⌀ 8 ถึง 10RK#161-JN2DW05FH1 [ปลั๊กตรง]JN2FW05FH1 [ชนิดปลั๊กโค้ง ขวา]--

฿ 1,365.72

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน J·K·L[อื่น ๆ] JN2Wเกลียวนอก15อุปกรณ์ติดตั้งตู้-หางปลาแบบตรง-เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง#22*1528 ถึง 20-⌀ 8 ถึง 10---ไม่มีหน้าสัมผัส (แยกจำหน่าย)JN2DW15SL1 [ปลั๊กตรง]JN2FW15SL1 [ชนิดปลั๊กมุมฉาก]--

฿ 2,754.58

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน J·K·L[อื่น ๆ] JN2Wตัวเมีย5การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ-ตะกั่วบัดกรีแบบตรง-ปลั๊กตรง#16*514 หรือน้อยกว่า-⌀ 8 ถึง 10----JN2AW05MH1 [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง]JN2HW05MH1 [เต้ารับสำหรับสายเคเบิลกล่องรีเลย์]JN2KW05MH1 [เต้ารับสำหรับกล่องรีเลย์ Bulkhead]-

฿ 1,319.24

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน J·K·L[อื่น ๆ] JN2Wเกลียวนอก5การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ-ตะกั่วบัดกรีแบบตรง-ปลั๊กตรง#16*514 หรือน้อยกว่า-⌀ 8 ถึง 10----JN2AW05FH1 [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง]JN2HW05FH1 [เต้ารับสำหรับสายเคเบิลกล่องรีเลย์]JN2KW05FH1 [เต้ารับสำหรับกล่องรีเลย์ Bulkhead]JN2LW05FH1 [เต้ารับมุมสำหรับกล่องรีเลย์ Bulkhead]

฿ 474.42

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน J·K·L[อื่น ๆ] JN2Wเกลียวนอก5การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ-ตะกั่วบัดกรีแบบตรง-ปลั๊กตรง#16*514 หรือน้อยกว่า-⌀ 10 ถึง 12----JN2AW05FH1 [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง]JN2HW05FH1 [เต้ารับสำหรับสายเคเบิลกล่องรีเลย์]JN2KW05FH1 [เต้ารับสำหรับกล่องรีเลย์ Bulkhead]JN2LW05FH1 [เต้ารับมุมสำหรับกล่องรีเลย์ Bulkhead]

฿ 1,690.30

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน J·K·L[อื่น ๆ] JN2Wเกลียวนอก5การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ-ตะกั่วบัดกรีแบบตรง-ปลั๊กตรง#16*514 หรือน้อยกว่า-⌀ 4 ถึง 6----JN2AW05FH1 [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง]JN2HW05FH1 [เต้ารับสำหรับสายเคเบิลกล่องรีเลย์]JN2KW05FH1 [เต้ารับสำหรับกล่องรีเลย์ Bulkhead]JN2LW05FH1 [เต้ารับมุมสำหรับกล่องรีเลย์ Bulkhead]

฿ 1,956.37

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน J·K·L[อื่น ๆ] JN2Wตัวเมีย15การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ-หางปลาแบบตรง-ปลั๊กตรง#22*1528 ถึง 20-⌀ 8 ถึง 10---ไม่มีหน้าสัมผัส (แยกจำหน่าย) พร้อมปลอกบุชชิ่งJN1HW15PL1 [เต้ารับคอนเนคเตอร์สายเคเบิลกล่องรีเลย์]JN1KW15PL1 [เต้ารับสำหรับกล่องรีเลย์ Bulkhead]JN2AW15PL1 [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง]-

฿ 2,887.61

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน J·K·L[อื่น ๆ] JN2Wตัวเมีย5การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ-ตะกั่วบัดกรีมุม-ชนิดปลั๊กมุมฉาก#16*514 หรือน้อยกว่า-⌀ 8 ถึง 10----JN2AW05MH1 [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง]JN2HW05MH1 [เต้ารับสำหรับสายเคเบิลกล่องรีเลย์]JN2KW05MH1 [เต้ารับสำหรับกล่องรีเลย์ Bulkhead]-

฿ 474.42

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน J·K·L[อื่น ๆ] JN2Wเกลียวนอก5การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ-ตะกั่วบัดกรีมุม-ชนิดปลั๊กมุมฉาก#16*514 หรือน้อยกว่า-⌀ 8 ถึง 10----JN2AW05FH1 [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง]JN2HW05FH1 [เต้ารับสำหรับสายเคเบิลกล่องรีเลย์]JN2KW05FH1 [เต้ารับสำหรับกล่องรีเลย์ Bulkhead]JN2LW05FH1 [เต้ารับมุมสำหรับกล่องรีเลย์ Bulkhead]

฿ 2,089.40

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน J·K·L[อื่น ๆ] JN2Wตัวเมีย15การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ-หางปลามุม-ชนิดปลั๊กมุมฉาก#22*1528 ถึง 20-⌀ 8 ถึง 10---ไม่มีหน้าสัมผัส (แยกจำหน่าย) พร้อมปลอกบุชชิ่งJN1HW15PL1 [เต้ารับคอนเนคเตอร์สายเคเบิลกล่องรีเลย์]JN1KW15PL1 [เต้ารับสำหรับกล่องรีเลย์ Bulkhead]JN2AW15PL1 [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง]-

฿ 889.92

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน J·K·L[อื่น ๆ] JN2Wตัวเมีย5รีเลย์-ตะกั่วบัดกรีแบบตรง-เต้ารับสำหรับสายเคเบิลกล่องรีเลย์#16*514 หรือน้อยกว่า-⌀ 8 ถึง 10----JN2DW05MH1 [ปลั๊กตรง]JN2DW05MH2 [ปลั๊กตรง]JN2DW05MH3 [ปลั๊กตรง]JN2FW05MH1 [ชนิดปลั๊กมุมฉาก]

฿ 889.92

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน J·K·L[อื่น ๆ] JN2Wเกลียวนอก5รีเลย์-ตะกั่วบัดกรีแบบตรง-เต้ารับสำหรับสายเคเบิลกล่องรีเลย์#16*514 หรือน้อยกว่า-⌀ 8 ถึง 10----JN2DW05FH1 [ปลั๊กตรง]JN2FW05FH1 [ชนิดปลั๊กมุมฉาก]--

฿ 1,567.24

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน J·K·L[อื่น ๆ] JN2Wตัวเมีย5รีเลย์-ตะกั่วบัดกรีแบบตรง-เต้ารับสำหรับกล่องรีเลย์ Bulkhead#16*514 หรือน้อยกว่า-⌀ 8 ถึง 10----JN2DW05MH1 [ปลั๊กตรง]JN2DW05MH2 [ปลั๊กตรง]JN2DW05MH3 [ปลั๊กตรง]JN2FW05MH1 [ชนิดปลั๊กมุมฉาก]

฿ 695.74

CONNECTOR 10 ชิ้น 3 วัน J·K·L[อื่น ๆ] JN2Wเกลียวนอก5รีเลย์-ตะกั่วบัดกรีแบบตรง-เต้ารับสำหรับกล่องรีเลย์ Bulkhead#16*514 หรือน้อยกว่า-⌀ 8 ถึง 10----JN2DW05FH1 [ปลั๊กตรง]JN2FW05FH1 [ชนิดปลั๊กมุมฉาก]--

฿ 1,842.58

CONNECTOR 10 ชิ้น 3 วัน J·K·L[อื่น ๆ] JN2Wตัวเมีย5รีเลย์-ตะกั่วบัดกรีมุม-เต้ารับมุมสำหรับกล่องรีเลย์ Bulkhead#16*514 หรือน้อยกว่า-⌀ 8 ถึง 10----JN2DW05MH1 [ปลั๊กตรง]JN2DW05MH2 [ปลั๊กตรง]JN2DW05MH3 [ปลั๊กตรง]JN2FW05MH1 [ชนิดปลั๊กมุมฉาก]

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบกลม ฟังก์ชั่น กันน้ำ กันน้ำเมื่อประกอบเข้ากัน