(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สินค้านี้สามารถใช้งานกับชนิดประกอบเข้าคู่กันแบบกันน้ำที่มีขนาดเล็กและแข็งแรง
· ใช้สินค้านี้เพื่อเชื่อมต่อแผงเข้ากับสายไฟหรือเป็นส่วนเชื่อมต่อกล่องรีเลย์สายไฟ
· ชนิดประกอบเข้าคู่กันด้วยสกรู / เชื่อมต่อสายไฟแบบย้ำ
· ซีรีส์ JB1 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในการเชื่อมต่อภายนอกของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรอุตสาหกรรม อุปกรณ์วัด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบใช้กลางแจ้ง (เช่น สถานีฐานการสื่อสารเคลื่อนที่และกล้องวงจรปิด) และอื่น ๆ ปลั๊กของคอนเนคเตอร์แบบกันน้ำนี้มีขนาดเล็ก โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ⌀18 มม.
· เมื่อเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์แล้ว โครงสร้างที่ให้ประสิทธิภาพการกันน้ำและกันฝุ่นเทียบเท่ากับระดับการป้องกัน IP67 จะป้องกันน้ำ น้ำมัน ฝุ่น และสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ ที่เข้ามาจากภายนอก
· คอนเนคเตอร์ที่ใช้งานง่ายนี้ ใช้วิธีการเชื่อมต่อสายไฟแบบย้ำซึ่งสะดวกต่อการใช้งาน
· คอนเนคเตอร์ประกอบด้วยเต้ารับและปลั๊ก เต้ารับมีจำหน่ายในชนิดนัทหกเหลี่ยมหรือชนิดกล่องรีเลย์สายเคเบิลที่ติดเข้ากับแผงได้สะดวก
· ปลั๊กและเต้ารับกล่องรีเลย์มาพร้อมกับสายดินภายใน ใช้โครงสร้างป้องกันการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า โดยการต่อสายดินที่หุ้มฉนวนของสายเคเบิลเข้ากับชิ้นส่วนที่อยู่บนปลอกหุ้มด้านนอก
· ซีรีส์นี้สามารถใช้เชื่อมต่อสายเคเบิลกับสายเคเบิลแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือต่อแผงเข้ากับสายเคเบิลได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของเต้ารับและปลั๊กที่ใช้
จำนวนขั้ว | 3, 5, 10 ตำแหน่ง | ||
---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 3 A หรือน้อยกว่า (ต่อหน้าสัมผัส) | ||
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 300 V AC r.m.s หรือน้อยกว่า | ||
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 900 V AC r.m.s (เป็นเวลา 1 นาที) | ||
ความต้านทานฉนวน | 5,000 MΩ หรือน้อยกว่า (กระแสตรงที่ 500 โวลต์) | ||
ความต้านทานหน้าสัมผัส | สายเคเบิลที่รองรับการใช้งาน (AWG number) | ความต้านทานหน้าสัมผัส (เริ่มต้น) | |
#22 | 22 mΩ หรือน้อยกว่า | ||
#24 | 24 mΩ หรือน้อยกว่า | ||
#26 | 40 mΩ หรือน้อยกว่า | ||
#28 | 54 mΩ หรือน้อยกว่า | ||
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -30°C ถึง + 85°C | ||
สายเคเบิลที่รองรับการใช้งาน | ขนาดหน้าสัมผัส | จำนวนสายเคเบิล AWG number | คอนเนคเตอร์ที่ใช้งานได้ จำนวนขั้ว |
#22-22 | # 22 ถึง # 24 | 3, 5 ตำแหน่ง | |
#22-26 | #26 ถึง #28 | 3, 5, 10 ตำแหน่ง | |
กันน้ำ (เมื่อประกอบเข้ากันแล้ว) | เทียบเท่ากับระดับการป้องกัน IP67 (*) |
(*) "IP67" เป็นระดับการป้องกันตามมาตรฐาน IEC (IEC529)
ลักษณะภายนอก
ขนาดรูสำหรับติดตั้งบนแผง (ตัวเลขอ้างอิง / ความหนาของแผง: 1 ถึง 3 มม.)
Drawing (ภาพร่างแบบ)
จำนวนขั้ว | ชื่อสินค้า | ขนาดหน้าสัมผัส | สายเคเบิลที่รองรับการใช้งาน | |
---|---|---|---|---|
ขนาด (หมายเลข AWG) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกผิวเคลือบ | |||
3 | JB1CB03SL1-R | #22-22 | # 22 ถึง # 24 | ⌀1.1 ถึง ⌀1.3 |
#22-26 | #26 ถึง #28 | ⌀0.8 ถึง ⌀1.0 | ||
5 | JB1CB05SL1-R | #22-22 | # 22 ถึง # 24 | ⌀1.1 ถึง ⌀1.3 |
#22-26 | #26 ถึง #28 | ⌀0.8 ถึง ⌀1.0 | ||
10 | JB1CB10SL1-R | #22-26 | #26 ถึง #28 | ⌀0.8 ถึง ⌀1.0 |
ลักษณะภายนอก
Drawing (ภาพร่างแบบ)
จำนวนขั้ว | ชื่อสินค้า | ชนิด (วัสดุปลอกบุชชิ่ง) | ขนาดหน้าสัมผัส | สายเคเบิลที่รองรับการใช้งาน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขนาด (หมายเลข AWG) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกผิวเคลือบ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลแบบมีชีลด์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | JB1HB03SL5 | สำหรับประเภททนต่อสภาพอากาศ (EPDM) | #22-22 | # 22 ถึง # 24 | ⌀1.1 ถึง ⌀1.3 | ⌀3.5±0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#22-26 | #26 ถึง #28 | ⌀0.8 ถึง ⌀1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | JB1HB05SL5 | สำหรับประเภททนต่อสภาพอากาศ (EPDM) | #22-22 | # 22 ถึง # 24 | ⌀1.1 ถึง ⌀1.3 | ⌀5±0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#22-26 | #26 ถึง #28 | ⌀0.8 ถึง ⌀1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | JB1HB10SL2 | สำหรับประเภททนต่อน้ำมัน (NBR) | #22-26 | #26 ถึง #28 |
รหัสสินค้า |
---|
JB1DB03PL5-RK |
JB1DB05PL9-RK |
JB1DB10PL2-RK |
JB1DB10PL6-RK |
JB1DB10PL7-RK |
JB1DB10SL7-RK |
JB1HB03SL5-RK |
JB1HB05SL2-RK |
JB1HB05SL5-RK |
JB1HB10SL2-RK |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | การใช้งาน | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | หน้าสัมผัส กำหนดค่าการ ติดต่อ (ขนาด หน้าสัมผัส * จำนวน ขั้วไฟฟ้า) | ใช้ ขดลวด การเคลือบผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขดลวด บังคับ (หมายเลข AWG) | สายคอนโทรลมีชีลด์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | บันทึก | คู่ผสมพันธุ์ 1 | คู่ผสมพันธุ์ 2 | คู่ผสมพันธุ์ 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | เกลียวนอก | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | ปลั๊กตรง | #22*3 | 1.3 หรือน้อยกว่า | 28 ถึง 22 | 3.5 | สำหรับสายเคเบิล ⌀3.5 มม. / สำหรับประเภททนต่อสภาพอากาศ | ไม่มีหน้าสัมผัส (แยกจำหน่าย) | JB1CB03SL1-R [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | JB1HB03SL5 [เต้ารับแบบต่อตรง] | - | ||
฿ 2,033.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 97 วัน | เกลียวนอก | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | ปลั๊กตรง | #22*5 | 1.3 หรือน้อยกว่า | 28 ถึง 22 | 7.5 | สำหรับสายเคเบิล ⌀7.5 มม. / ชนิดทนน้ำมัน | ไม่มีหน้าสัมผัส (แยกจำหน่าย) | JB1HB05SL2 [เต้ารับแบบต่อตรง] | - | - | ||
฿ 100.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | เกลียวนอก | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | ปลั๊กตรง | #22*10 | 1.1 หรือน้อยกว่า | 28 ถึง 26 | 5 | พร้อมแหวนรอง | ไม่มีหน้าสัมผัส (แยกจำหน่าย) | JB1CB10SL1-R [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | JB1HB10SL2 [เต้ารับแบบต่อตรง] | - | ||
฿ 100.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | เกลียวนอก | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | ปลั๊กตรง | #22*10 | 1.1 หรือน้อยกว่า | 28 ถึง 26 | 6 | สำหรับสายเคเบิล ⌀6 มม. / พร้อมแหวนรอง | ไม่มีหน้าสัมผัส (แยกจำหน่าย) คอนเนคเตอร์ยังไม่ได้ประกอบและจัดส่งแยกกัน | JB1CB10SL1-R [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | JB1HB10SL2 [เต้ารับแบบต่อตรง] | - | ||
฿ 100.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | เกลียวนอก | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | ปลั๊กตรง | #22*10 | 1.3 หรือน้อยกว่า | 28 ถึง 22 | 9 | สำหรับสายเคเบิล ⌀9 มม. / สำหรับประเภททนต่อสภาพอากาศ | ไม่มีหน้าสัมผัส (แยกจำหน่าย) | JB1CB10SL1-R [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | JB1HB10SL2 [เต้ารับแบบต่อตรง] | - | ||
฿ 100.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | ตัวเมีย | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | ปลั๊กตรง | #22*10 | 1.3 หรือน้อยกว่า | 28 ถึง 22 | 9 | สำหรับสายเคเบิล ⌀9 มม. / สำหรับประเภททนต่อสภาพอากาศ | ไม่มีหน้าสัมผัส (แยกจำหน่าย) | - | - | - | ||
฿ 100.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | ตัวเมีย | รีเลย์ | เต้ารับแบบต่อตรง] | #22*3 | 1.3 หรือน้อยกว่า | 28 ถึง 22 | 3.5 | สำหรับสายเคเบิล ⌀3.5 มม. / สำหรับประเภททนต่อสภาพอากาศ | ไม่มีหน้าสัมผัส (แยกจำหน่าย) | JB1DB03PL5 [ปลั๊กตรง] | - | - | ||
฿ 100.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | ตัวเมีย | รีเลย์ | เต้ารับแบบต่อตรง] | #22*5 | 1.3 หรือน้อยกว่า | 28 ถึง 26 | 5 | ชนิดทนน้ำมัน | ไม่มีหน้าสัมผัส (แยกจำหน่าย) | JB1DB05PL2 [ปลั๊กตรง] | JB1DB05PL9 [ปลั๊กตรง] | - | ||
฿ 100.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | ตัวเมีย | รีเลย์ | เต้ารับแบบต่อตรง] | #22*5 | 1.3 หรือน้อยกว่า | 28 ถึง 26 | 5 | สำหรับประเภททนต่อสภาพอากาศ | ไม่มีหน้าสัมผัส (แยกจำหน่าย) | JB1DB05PL2 [ปลั๊กตรง] | JB1DB05PL5 [ปลั๊กตรง] | - | ||
฿ 100.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | ตัวเมีย | รีเลย์ | เต้ารับแบบต่อตรง] | #22*10 | 1.1 หรือน้อยกว่า | 28 ถึง 26 | 5 | พร้อมแหวนรอง | ไม่มีหน้าสัมผัส (แยกจำหน่าย) | JB1DB10PL2 [ปลั๊กตรง] | JB1DB10PL6 [ปลั๊กตรง] | JB1DB10PL7 [ปลั๊กตรง] |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | J·K·L | J ·· K L | JB1 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | หางปลา | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า(Vacr.ms 1 นาที) | 900 |
สีเปลือก | ชุบผิวนิกเกิล | หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ | ทอง | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง