(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ø22 HW Series สวิตช์ปุ่มกดแบบเลือกค่า
[คุณสมบัติ]
· ขั้วต่อ SS สำหรับปกป้องนิ้วเพื่อความปลอดภัยและประหยัดเวลาทำงาน
· มีฝาครอบขั้วต่อและการป้องกันนิ้วเพื่อความปลอดภัย
· หน้าสัมผัสลูกกลิ้ง และหน้าสัมผัสแบบทำความสะอาดตัวเอง -
· โครงสร้างป้องกันมาตรฐาน IP65 ช่วยกันไม่ให้น้ำและน้ำมันเข้า (สวิตช์ปุ่มกดแบบสองปุ่มจะเป็น IP40)
· มีจำหน่ายแบบสวิตช์ปุ่มกดสองจุด รวมถึงแบบสวิตช์กดสองจุดสามชุดที่ทำงานแยกกันโดยอิสระและไฟแสดงผลสำหรับทั้งสามแบบที่ติดตั้งในรูเดียว
· รองรับแรงดันไฟฟ้าทุกขนาด สำหรับการใช้งานทั่วโลก
· สอดคล้องตามมาตรฐาน UL / CSA และ EN
รหัสสินค้า |
---|
HW1R-2D20B |
HW1R-2D20G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สีของปุ่ม |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 848.34 ฿ 727.54 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีดำ | ||
฿ 848.34 ฿ 727.11 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 4 วัน | - |
กำลังโหลด …
รูติดตั้ง | ø 22.3 | รูปทรง | แบบกลม | ชนิด | สวิตช์กด ตัวเลือกข้อมูล |
---|---|---|---|---|---|
การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | 2a | รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | รวมการ์ดในชุด | NA |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 72.9 | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / TUV / CCC / CSA |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 29.4 | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 41.4 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) | 10 |
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) | 8 | รูปทรง ปุ่ม | ชนิดแบน | หน้าสัมผัส วัสดุ | เงิน |
หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า | 2a | วิธีลบ ล็อค | มี | คุณสมบัติ | วงจร # D |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง