1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รางไกด์สำหรับการ์ดชนิด RE-N【20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

รางไกด์สำหรับการ์ดชนิด RE-N
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 558.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รางไกด์สำหรับการ์ด (20 ถุงต่อถุง)
[คุณสมบัติ]
· รางไกด์สำหรับการ์ด
· ความหนาของแผ่นเพลทติดตั้งที่แนะนำคือ t2.0

รหัสสินค้า
RE-N143SALE
RE-N203
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานW
(มิลลิเมตร)

฿ 558.05

฿ 289.01

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10143

฿ 613.19

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10203

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ กรอบสิ่งที่แนบมา กระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว สีดำ H(มิลลิเมตร) 9.8
D(มิลลิเมตร) 13.2 วัสดุ PPO จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) 20