1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
F-7159

FUSE HOLDER

F-7159
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 898.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

F-7159 เป็นตัว กระบอกฟิวส์ แบบ สกรู 250-V, 30-A ซึ่งเป็นไปตาม⌀10.31× 38.1 มม.ผลิตภัณฑ์

รหัสสินค้า
F-7159
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 898.33

FUSE HOLDER 1 ชิ้น 5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดที่ รองรับการใช้งาน ø 10.31 × 38.1 mm ชนิดการติดตั้ง อุปกรณ์ติดตั้งตู้ พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 30
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 250 ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า(V) DC500 วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก ( ตัวเครื่อง หลัก) ฟีนอล (UL94V-0)
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก ( ลูกบิด) อีพอกซี่ (UL94V-0) ข้อต่อโลหะ เทอร์มินอล ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล ชนิด ชนิดสกรู
สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำ หมายเหตุพิเศษ ประเภททรงกระบอก ความหนาของ แผ่นติดตั้ง(มิลลิเมตร) 5MAX
ข้อควรระวัง ขั้วต่ำ แบบปรับได้ ดังนั้นโปรดใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้ เทอร์มินอล เคลื่อนตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วจะไม่รับ ความตึง หลังจาก อุปกรณ์สายไฟ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน F-7159 ในชุด F-7159