1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
F-600 ซีรี่ส์

F-600 ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 134.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็นไปตาม⌀5.2× 20 มม.One-touch ฝาครอบนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งแบบสัมผัสเดียวบนแผงได้ผลิตภัณฑ์ รับการรับรอง มาตรฐาน UL UL และ C- ULผลิตภัณฑ์ ปลอดภัยผลิตในญี่ปุ่น

รหัสสินค้า
F-600-B
F-600-GY
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสี ลูกบิด/ ฝาครอบ

฿ 134.30

FUSE HOLDER 1 ชิ้น 5 วัน 10สีดำ

฿ 171.79

FUSE HOLDER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10สีเทา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดที่ รองรับการใช้งาน φ 5.2 × 20 มม ชนิดการติดตั้ง อุปกรณ์ติดตั้งตู้ พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 8
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 250 ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า(V) DC500 วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก ( ตัวเครื่อง หลัก) ฟีนอล (UL94V-0)
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก ( ลูกบิด) PBT (UL94V-0) ข้อต่อโลหะ เทอร์มินอล พื้นที่ ตะกั่วบัดกรี รวม 187 ขั้วต่อสายแบบ Tab (t0.5) ชนิด ประเภทการติดตั้งด้วยสัมผัสเดียว / การติดตั้งด้วยสัมผัสเดียว / ประเภทป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อต
สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำ แนะนำ เครื่องมือ สอดคล้อง ไขควง และ ปาก แบน (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φ3) การได้รับการอนุมัติ มาตรฐาน UL / C-UL
หมายเหตุพิเศษ ประเภททรงกระบอก ความหนาของ แผ่นติดตั้ง(มิลลิเมตร) 1-2