1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
F-400-01A1

FUSE HOLDER

F-400-01A1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 277.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

F-400-01A1 เป็นตัว กระบอกฟิวส์ ประเภทโครงสร้างป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อตผลิตภัณฑ์มาตรฐาน UL, C-UL, VDEผลิตภัณฑ์

รหัสสินค้า
F-400-01A1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 277.00

FUSE HOLDER 1 ชิ้น 12 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดที่ รองรับการใช้งาน ⌀ 6.4 × 30 มม./6.35 × 30 มม./6.35 × 31.8 มม. ชนิดการติดตั้ง อุปกรณ์ติดตั้งตู้ พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 10
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 250 ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า(V) DC500 วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก ( ตัวเครื่อง หลัก) ฟีนอล (UL94V-0)
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก ( ลูกบิด) PBT (UL94V-0) ข้อต่อโลหะ เทอร์มินอล พื้นที่ ตะกั่วบัดกรี รวม 187 ขั้วต่อสายแบบ Tab (t0.5) ชนิด ประเภท ขั้วต่อไฟฟ้า / ประเภทป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อต
สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำ สี ลูกบิด/ ฝาครอบ สีเทา แนะนำ เครื่องมือ สอดคล้อง ไขควง
การได้รับการอนุมัติ มาตรฐาน UL / C-UL หมายเหตุพิเศษ ประเภททรงกระบอก ความหนาของ แผ่นติดตั้ง(มิลลิเมตร) 7.5MAX

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน F-400-01A1 ในชุด F-400-01A1