1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
F-3770

FUSE HOLDER

F-3770
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 61.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็นไปตาม⌀6.4× 30 มม.F-3770 เป็นตัว กระบอกฟิวส์ ใสสำหรับ รีเลย์ผลิตภัณฑ์

รหัสสินค้า
F-3770
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 61.69

FUSE HOLDER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดที่ รองรับการใช้งาน φ 6.4 × 30 มม ชนิดการติดตั้ง รีเลย์ เมาท์ พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 3
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 125 ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า(V) DC500 วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก ( ตัวเครื่อง หลัก) เช่น
ข้อต่อโลหะ เทอร์มินอล ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล ชนิด ประเภท รีเลย์ / ชนิดสกรู สีหลัก ตัวเครื่อง ความโปร่งใส
ข้อควรระวัง เมื่อใช้งานตรวจสอบให้แน่ใจว่าสาย สายนำไฟฟ้า จะไม่รับ ความตึง หลังจาก อุปกรณ์สายไฟ