1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ช่องเสียบรีเลย์ SJ ซีรี่ส์ ( แผ่นวงจร พิมพ์)

ช่องเสียบรีเลย์ SJ ซีรี่ส์ ( แผ่นวงจร พิมพ์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 52.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซ็อกเก็ตรีเลย์ SJ ซีรี่ย์ (แผงวงจร)
ฐานซ็อกเก็ตรีเลย์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เป็นฐานสำหรับติดตั้งตัวรีเลย์ ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในระบบอุตสาหกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติ
[คุณสมบัติ]
● รองรับการใช้งานร่วมกับ: รีเลย์ (IDEC) ซีรี่ย์ RJ
● พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) : 8 และ12
● จำนวนขั้วของรีเลย์ : 1 และ2
● รูปแบบซ็อกเก็ต : ซ็อกเก็ตสำหรับแผงวงจร
● จำนวนขาซ็อกเก็ต: 5 และ6
[การประยุกต์ใช้งาน]
ซ็อกเก็ตรีเลย์โดยทั่วไปแล้วจะใช้ในงานที่จำเป็นต้องเข้ามีการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมรีเลย์ในเครื่องจักร

รหัสสินค้า
SJ1S-61PN10SALE
SJ2S-61PN10SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนเสา รีเลย์ จำนวนหมุด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)

฿ 52.00

฿ 44.29

RELAY SOCKET 10 ชิ้น ขอราคา 1512

฿ 52.00

฿ 44.29

RELAY SOCKET 10 ชิ้น ขอราคา 288

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ซีรี่ส์ รีเลย์ รองรับการใช้งาน ( IDEC) RJ ชนิดการติดตั้ง การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัง วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ หางปลา
ประเภท ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CSA แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 36.5
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 14 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 32.5 ชนิด พร้อม ตะขอ สำหรับซ่อม รีเลย์