1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นเพลท จารึก อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า ซีรีส์ NRL

CIRCIT BRAEAKER

แผ่นเพลท จารึก อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า ซีรีส์ NRL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แผ่นป้ายชื่อ ของ อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า ซีรีส์ NRL รุ่นที่รองรับการใช้งาน: ประเภท NRLT;วัสดุ: ทำจากอลูมิเนียม

รหัสสินค้า
NRL-N3PN05
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 100.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น สอดคล้อง แบบหล่อ NRLT วัสดุ ทำจาก อะลูมิเนียม แนวตั้ง(มิลลิเมตร) 28.7
ตามแนวนอน(มิลลิเมตร) 15.2 คุณสมบัติ ข้อความสีดำ ตัวอักษร สัญกรณ์ ด้านบน: | / ด้านล่าง: ○