1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ความหนาแน่นสูง (0.635 พิทช์) ประเภทสะพาน OKIFLEX

ความหนาแน่นสูง (0.635 พิทช์) ประเภทสะพาน OKIFLEX
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,762.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ความดัน รอยเชื่อมเข้ากับช่องเสียบ IDC ความหนาแน่นสูงได้อย่างง่ายดาย (ระดับ 1.27 มม.) ข้อต่อลด พื้นที่การติดตั้งและอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อหลายจุด ประเภทสะพาน

[คุณสมบัติ]
• สายเคเบิลแบบครึ่งระดับ (0.635 มม.) ซึ่งให้ครึ่งหนึ่งของระยะห่างของสายเคเบิลแบนธรรมดา 1.27 มม. โดยใช้ลวดทองแดงชุบดีบุก AWG30 (7 / 0.1 มม.) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการลดขนาดสายเคเบิล
• เชื่อมรอยต่อเข้ากับช่องเสียบ IDC ที่มีความหนาแน่นสูงได้อย่างง่ายดาย (ระยะพิทช์ 1.27 มม.) ลดพื้นที่การติดตั้งและอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อหลายจุด
• มีทั้งแบบบริดจ์และแบบ sudare เช่นเดียวกับซีรี่ส์ OKIFLEX ที่มีอยู่
• ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองเครื่องหมาย F สามารถสั่งทำได้
• ผลิตภัณฑ์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
•ไม่มีสารทนไฟโบรมีน (PBDE, PBB) หรือโลหะหนักเช่น pb, cr6 +, cd หรือ hg ใน วัสดุ ฉนวน

รหัสสินค้า
FLEX-B2 10-7/0.1 20028
FLEX-B2 20-7/0.1 20028
FLEX-B2 26-7/0.1 20028
FLEX-B2 34-7/0.1 20028
FLEX-B2 40-7/0.1 20028
FLEX-B2 50-7/0.1 20028
FLEX-B2 60-7/0.1 20028
FLEX-B2 64-7/0.1 20028
FLEX-B2 68-7/0.1 20028
FLEX-B2 80-7/0.1 20028
FLEX-B2 100-7/0.1 20028
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนแกน
(คอร์/แกน)
ความกว้างรวม
(มิลลิเมตร)
จำนวนพร้อมแพ็ค
(หนังสือ)

฿ 3,762.87

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 10106.3510

฿ 7,110.39

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 102012.710

฿ 9,309.77

CABLE 10 ชิ้น 7 วัน 102616.5110

฿ 13,216.86

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 103421.59-

฿ 14,026.15

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 104025.4-

฿ 19,433.69

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 105031.75-

฿ 23,259.42

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 106038.1-

฿ 24,804.44

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 106440.64-

฿ 26,312.66

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 106843.18-

฿ 31,756.98

CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 108050.8-

฿ 57,150.00

CABLE 1 ชิ้น ขอราคา 1010063.5-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวโดยรวม(ม.) 61 ขนาด AWG(AWG) 30 พิกัดแรงดันไฟฟ้า 150 V
โล่กำบัง NA มาตรฐาน ตัวแทน UL วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน ไวนิล คลอไรด์
ชุดสีเส้นกลาง เครื่องหมายด้านข้าง:สีแดง / อื่น ๆ:สีเทา