(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หางปลาเปลือย ที่รวมข้อดีของขั้ว แบบกลม และขั้วปลายเปิด
[คุณสมบัติ]
· หางปลา เปลือย / ชนิด อินเตอร์ล็อคกิ้ง (ประเภท YT) สำหรับสาย ทองแดง
·สามารถถอดออกได้โดยไม่ต้องถอด สกรู ออกจนสุดความสามารถในการใช้งานของ เทอร์มินอล นั้นคล้ายกับ เทอร์มินอล ส้อมเทอร์มินอล นี้ยังมีความ ความทนต่อแรงดึง คล้ายกับชนิด R
·ง่ายต่อการติดตั้งขั้วบน เทอร์มินอลบล็อค โดยไม่ต้องถอด สกรู
·เนื่องจาก ปลาย ลิ้นปิดขณะที่ สกรู จึงมีความ ความทนต่อแรงดึง หลังจากการขันสกรู
·ชุบ ดีบุก เพื่อป้องกัน สนิม
[การใช้งาน]
·เมื่อให้ความสำคัญกับความสามารถในการทำงาน (เวลาทำงาน) สำหรับการติดตั้งเทอร์มินัลบนแผง เทอร์มินอลบล็อค ต่อ
·เมื่อความสำคัญยึดติดกับ ความทนต่อแรงดึง
รหัสสินค้า |
---|
YT1-3 |
YT1-3.5 |
YT1-4 |
YT1-5 |
YT1-6 |
YT1-S4 |
YT1-S5 |
YT2-3 |
YT2-3M |
YT2-3.5 |
YT2-3.5M |
YT2-4 |
YT2-5 |
YT2-6 |
YT2-S4 |
YT3-4 |
YT3-5 |
YT3-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน D2 (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | สอดคล้องช่วง ขดลวด (สายแลนมาตราฐาน) (ตารางมิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d1 (φ) | รูปร่างภายนอก D (มิลลิเมตร) | รูปร่างภายนอก H (มิลลิเมตร) | เครื่องมือ สอดคล้อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,784.13 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 3.2 | 5.8 | 14.1 | 22-16 | 0.25-1.65 | 1.7 | 3.4 | 3.4 | DS031, มินิ 12, 5 N18, DH-1B,AC-5N-D | ||
฿ 1,784.13 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 3.7 | 6.5 | 14.1 | 22-16 | 0.25-1.65 | 1.7 | 3.4 | 4 | DS031, มินิ 12, 5 N18, DH-1B,AC-5N-D | ||
฿ 1,784.13 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 4.3 | 8 | 15.5 | 22-16 | 0.25-1.65 | 1.7 | 3.4 | 4.3 | DS031, มินิ 12, 5 N18, DH-1B,AC-5N-D | ||
฿ 1,101.36 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 5.3 | 11.5 | 20.2 | 22-16 | 0.25-1.65 | 1.7 | 3.4 | 6.7 | DS031, มินิ 12, 5 N18, DH-1B,AC-5N-D | ||
฿ 1,095.01 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 6.4 | 11.5 | 20.2 | 22-16 | 0.25-1.65 | 1.7 | 3.4 | 6.8 | DS031, มินิ 12, 5 N18, DH-1B,AC-5N-D | ||
฿ 1,784.13 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 4.3 | 7.5 | 15.5 | 22-16 | 0.25-1.65 | 1.7 | 3.4 | 4.3 | DS031, มินิ 12, 5 N18, DH-1B,AC-5N-D | ||
฿ 1,101.52 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 5.3 | 8 | 20.2 | 22-16 | 0.25-1.65 | 1.7 | 3.4 | 4.3 | DS031, มินิ 12, 5 N18, DH-1B,AC-5N-D | ||
฿ 1,916.13 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 3.2 | 6 | 15.6 | 16-14 | 1.04-2.63 | 2.3 | 4.2 | 3.3 | มินิ 12, 5 N18, 214 A, DH-1B, AC-5N-D,REC-14A | ||
฿ 1,856.23 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 3.2 | 6.5 | 12.5 | 16-14 | 1.04-2.63 | 2.3 | 4.2 | 3.1 | มินิ 12, 5 N18, 214 A, DH-1B, AC-5N-D,REC-14A | ||
฿ 1,916.13 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 3.7 | 6.5 | 15.6 | 16-14 | 1.04-2.63 | 2.3 | 4.2 | 3.4 | มินิ 12, 5 N18, 214 A, DH-1B, AC-5N-D,REC-14A | ||
฿ 1,853.90 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 3.7 | 6.5 | 12.5 | 16-14 | 1.04-2.63 | 2.3 | 4.2 | 3.2 | มินิ 12, 5 N18, 214 A, DH-1B, AC-5N-D,REC-14A | ||
฿ 1,916.13 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 4.3 | 8.5 | 16.5 | 16-14 | 1.04-2.63 | 2.3 | 4.2 | 4.5 | มินิ 12, 5 N18, 214 A, DH-1B, AC-5N-D,REC-14A | ||
฿ 1,242.91 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 5.3 | 12 | 21.7 | 16-14 | 1.04-2.63 | 2.3 | 4.2 | 6.9 | มินิ 12, 5 N18, 214 A, DH-1B, AC-5N-D,REC-14A | ||
฿ 1,233.46 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 6.4 | 12 | 21.7 | 16-14 | 1.04-2.63 | 2.3 | 4.2 | 6.8 | มินิ 12, 5 N18, 214 A, DH-1B, AC-5N-D,REC-14A | ||
฿ 1,916.13 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 4.3 | 7.5 | 16.5 | 16-14 | 1.04-2.63 | 2.3 | 4.2 | 4.5 | มินิ 12, 5 N18, 214 A, DH-1B, AC-5N-D,REC-14A | ||
฿ 1,421.79 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 4.3 | 9.5 | 19.5 | 12-10 | 2.63-6.64 | 3.4 | 5.6 | 5 | 5 N18,214 A, DH-1B, AC-5N-D,REC-14A | ||
฿ 1,420.26 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 5.3 | 9.5 | 19.5 | 12-10 | 2.63-6.64 | 3.4 | 5.6 | 5.2 | 5 N18,214 A, DH-1B, AC-5N-D,REC-14A | ||
฿ 1,237.40 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 6.4 | 12 | 22.4 | 12-10 | 2.63-6.64 | 3.4 | 5.6 | 7.2 | 5 N18,214 A, DH-1B, AC-5N-D,REC-14A |
กำลังโหลด …
ชนิด | หางปลาเปลือย | รูปทรง | ประเภทลูกโซ่ | มาตรฐาน ตัวแทน | CSA |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง