สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย รุ่น LFA10F 10W เอาท์พุตเดี่ยว

ข้อควรระวัง
- [ข้อมูลแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง]
เคเบิ้ลแคลมป์มียูรีเทนเพื่อประหยัดพื้นที่
ชุดสายคอนเนคเตอร์ Dsub (แบบหล่อ) - วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ส่วนประกอบ ฯลฯ
การขายผลิตภัณฑ์ใน สต๊อก ในปัจจุบันอาจถูก แบบแขวน ชั่วคราวในอนาคตขึ้นอยู่กับความพร้อมจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อถูก แบบแขวน ไม่คาดว่าจะถูกเติมในเร็ว ๆ นี้
รายละเอียดสินค้า
อินพุตกว้าง ชนิด สตาร์ทเตอร์ แผ่นวงจร หลากหลายรูปแบบตั้งแต่ 10 W ถึง 300 W รุ่น 10 W
[คุณสมบัติ]
· ฟังก์ชั่น ลด อุปกรณ์แหล่งจ่าย แบบฝัง ตัวขณะสแตนด์บาย
· รองรับการใช้งาน กับ มาตรฐาน SEMI F47
[การใช้งาน]
· ใช้ได้กับอุปกรณ์เอนกประสงค์ต่างๆ
INDEX
คุณสมบัติของ LFA10F

ลักษณะภายนอก ของ LFA10F

บล็อค ไดอะแกรมของ LFA10F

ดรออิ้ง บอกขนาด (รุ่นมาตรฐาน)

ดรออิ้ง บอกขนาด (ประเภท เคสคอมพิวเตอร์ และฝาครอบ)
- สอดคล้องตามมาตรฐาน กฎระเบียบฮาร์มอนิก (สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ IEC61000-3-2)
- อุปกรณ์แหล่งจ่าย พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก: รุ่น 10 W ในซีรีส์ที่มีตั้งแต่ 10 ถึง 300 W (10/15/30/50/75/100/150/240/300 W)
- ฟังก์ชั่น ลด อุปกรณ์แหล่งจ่าย สแตนด์บาย แบบฝัง ตัว (10/15W)
รูปร่างภายนอก
- เนื่องจากชิ้นส่วน ติดตั้งบนผิว ถูกติดตั้งที่ด้านหลัง โปรดใช้ความระมัดระวังเกี่ยวกับ หน้าสัมผัส โดยคำนึงถึงการสั่นสะท้าน
- โปรดใช้ตัว สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ ระยะตั้งแต่ 8 มม. ขึ้นไป
- มีรูยึดทั้งหมด 4 รู
- จุด A และจุด B เป็นจุดวัดอุณหภูมิ
| คอนเนคเตอร์ Input/Output | ตัวเสื้อ รองรับการใช้งาน | เทอร์มินอล | ||
|---|---|---|---|---|
| CN1 | 1-1123724-3 | 1-1123722-5 | โซ่ | 1123721-1 |
| หลวมๆ | 1318912-1 | |||
| CN2 | 1-1123723-2 | 1-1123722-2 | โซ่ | 1123721-1 |
| หลวมๆ | 1318912-1 | |||
- คอนเนคเตอร์ ที่ผลิตโดย tyco electronics เป็นอุปกรณ์ มาตรฐาน
- ตัวเลือก: คอนเนคเตอร์ VH (ผู้ผลิต: JST) พร้อมใช้งานสำหรับ J1
กำหนด ขาพิน
CN1
| หมายเลข ขาพิน | อินพุต |
|---|---|
| 1 | AC (L) |
| 2 | — |
| 3 | AC (N) |
| 4 | — |
| 5 | FG |
CN2
| หมายเลข ขาพิน | เอาต์พุต |
|---|---|
| 1 | - วี |
| 2 | +v |
- CN1 ไม่มีหมุดเบอร์ 2 และเบอร์ 4
- ความเผื่อ ทั่วไป: ±1
- น้ำหนัก: สูงสุด 55 กรัม (พร้อม เคสคอมพิวเตอร์ และฝาครอบ: สูงสุด 150 กรัม)
- แผ่นวงจร: แก้วคอมโพสิต (CEM3)
- เคสคอมพิวเตอร์ และฝาครอบเป็นตัวเลือก (กระบวนการเตรียมผิว: ชุบสังกะสี)
- แรงบิดขันแน่น รูติดตั้ง เคสคอมพิวเตอร์: 0.6 N⋅m (6.3 kgf·cm) สูงสุด
สเปค ผลิตภัณฑ์
| — | รายการ | LFA10F-3R3-Y | LFA10F-5 | LFA10F-12 | LFA10F-15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กำลังขับสูงสุด [W] | 6.6 | 10 | 10.8 | 10.5 | ||||||
| เอาต์พุต DC | 3.3 V 2 A | 5 V 2 A | 12 V 0.9 A | 15 V 0.7 A | ||||||
| อินพุต | แรงดันไฟฟ้า [V] | AC85 ถึง 264 1⌀ (ดูหัวข้อ 1.1 และหัวข้อ 3.2 ของคู่มือการใช้งาน)*3 | ||||||||
| กระแสไฟฟ้า [A] | ACIN 100 V | 0.18 ประเภท (แท้จริง = 100%) | 0.26 ประเภท (แท้จริง = 100%) | |||||||
| ACIN 200 V | 0.11 ประเภท (แท้จริง = 100%) | 0.16 ประเภท (แท้จริง = 100%) | ||||||||
| รายการ | LFA100F-3R3-Y | LFA100F-5-Y | LFA100F-12 | LFA100F-15 | LFA100F-24 | LFA100F-24-H | LFA100F-36 | LFA100F-48 | ||
| แรงดันไฟฟ้า [V] | AC85 ถึง 264 1⌀ (ดูหัวข้อ 1.1 และหัวข้อ 3.2 ของคู่มือการใช้งาน)*4 | |||||||||
| กระแสไฟฟ้า [A] | ACIN 100 V | 0.9 ประเภท (แท้จริง = 100%) | 1.3 ประเภท (แท้จริง = 100%) | |||||||
| ACIN 200 V | 0.5 ประเภท (แท้จริง = 100%) | 0.7 ประเภท (แท้จริง = 100%) | ||||||||
| ความถี่ [เฮิร์ตซ์] | 50/60 (47 ถึง 63) | |||||||||
| ประสิทธิภาพ [%] | ACIN 100 V | 77.0 พิมพ์ | 82.0 ประเภท | 82.0 ประเภท | 83.0 ประเภท | 84.0 ประเภท | 84.0 ประเภท | 84.0 ประเภท | 84.5 ประเภท | |
| ACIN 200 V | 79.0 ประเภท | 84.0 ประเภท | 84.5 ประเภท | 85.5 ประเภท | 87.0 ประเภท | 87.0 ประเภท | 87.0 ประเภท | 87.0 ประเภท | ||
| อัตรา อุปกรณ์แหล่งจ่าย (แท้จริง = 100%) | ACIN 100 V | 0.98 ประเภท | 0.99 ประเภท | |||||||
| ACIN 200 V | 0.92 ประเภท | 0.95 ประเภท | ||||||||
| กระแสพุ่งเข้า [A] | ACIN 100 V | 15 ประเภท (แท้จริง = 100%) (เมื่อเริ่มเย็น) (อุณหภูมิปกติ) | ||||||||
| ACIN 200 V | 30 แบบ (แท้จริง = 100%)(ตอนสตาร์ทเย็น) (อุณหภูมิปกติ) | |||||||||
| กระแสไฟรั่ว [mA] | สูงสุด 0.40/0.75 (ตามวิธีการวัดแต่ละแบบของอินพุต AC 100 V/240 V 60 Hz, lo = 100%, IEC60950-1, พระราชบัญญัติความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและ วัสดุ) | |||||||||
| เอาต์พุต | พิกัดแรงดันไฟฟ้า [V] | 3.3 | 5 | 12 | 15 | 24 | 24 | 36 | 48 | |
| พิกัดกระแสไฟฟ้า [A]*5 | 20 | 20 | 8.5 | 6.7 | 4.3 | 4.3 (พีค 5.4) | 2.8 | 2.1 | ||
| ความผันผวนของอินพุตแบบคงที่ [mV]*7 | สูงสุด 20 | สูงสุด 20 | 48 สูงสุด | สูงสุด 60 | 96 สูงสุด | 96 สูงสุด | 144 สูงสุด | 192 สูงสุด | ||
| ความผันผวนของ โหลดไฟฟ้า คงที่ [mV]*7 | สูงสุด 40 | สูงสุด 40 | สูงสุด 100 | 120 สูงสุด | สูงสุด 150 | สูงสุด 150 | 240 สูงสุด | 240 สูงสุด | ||
| ระลอก [mVp · พี] | 0 ถึง +50°C ※2 | สูงสุด 80 | สูงสุด 80 | 120 สูงสุด | 120 สูงสุด | 120 สูงสุด | 240 สูงสุด | สูงสุด 150 | สูงสุด 150 | |
| -10 ถึง 0°C ※2 | 140 สูงสุด | 140 สูงสุด | 160 สูงสุด | 160 สูงสุด | 160 สูงสุด | 320 สูงสุด | สูงสุด 200 | สูงสุด 200 | ||
| สัญญาณรบกวนและการกระเพื่อม [mVp · พี] | 0 ถึง +50°C ※2 | 120 สูงสุด | 120 สูงสุด | สูงสุด 150 | สูงสุด 150 | สูงสุด 150 | 300 สูงสุด | 250 สูงสุด | 250 สูงสุด | |
| -10 ถึง 0°C ※2 | 160 สูงสุด | 160 สูงสุด | 180 สูงสุด | 180 สูงสุด | 180 สูงสุด | 360 สูงสุด | 300 สูงสุด | 300 สูงสุด | ||
| ความผันผวนของ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [เอ็มวี] | 0 ถึง + 50°C | 50 สูงสุด | 50 สูงสุด | 120 สูงสุด | สูงสุด 150 | 240 สูงสุด | 240 สูงสุด | 360 สูงสุด | 480 สูงสุด | |
| -10 ถึง + 50 ° c | สูงสุด 60 | สูงสุด 60 | สูงสุด 150 | 180 สูงสุด | 290 สูงสุด | 290 สูงสุด | 450 สูงสุด | สูงสุด 600 | ||
| ล่องลอยไปตามกาลเวลา [mV]*3 | สูงสุด 20 | สูงสุด 20 | 48 สูงสุด | สูงสุด 60 | 96 สูงสุด | 96 สูงสุด | 144 สูงสุด | 192 สูงสุด | ||
| เวลาเริ่มเดินเครื่อง [นางสาว] | 350 ประเภท (อินพุต AC 100 V, แท้จริง = 100%) | |||||||||
| เวลาเก็บรักษา [นางสาว] | 20 ประเภท (อินพุต AC 100 V, แท้จริง = 100%) | |||||||||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าตัวแปร [V] | 2.85 ถึง 3.63 | 4.50 ถึง 5.50 | ภายใน ยึดอยู่กับที่ (ตัวแปร สเปค ตัวเลือก Y) | |||||||
| ความแม่นยำ การตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า [V] | 3.30 ถึง 3.40 | 5.00 ถึง 5.15 | 11.50 ถึง 12.50 | 14.40 ถึง 15.60 | 23.00 ถึง 25.00 น. | 23.00 ถึง 25.00 น. | 34.50 ถึง 37.50 | 46.00 ถึง 50.00 | ||
| รวมฟังก์ชั่น | วงจรป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน | ทำงานที่ 105% นาทีของ พิกัดกระแสไฟฟ้า ที่กำหนด (101% นาทีของ กระแสไฟฟ้า สูงสุดหากมี กระแสไฟฟ้า สูงสุด ) และส่งคืนโดยอัตโนมัติ | ||||||||
| การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน [V] | 4.00 ถึง 5.25 | 5.75 ถึง 7.00 | 13.80 ถึง 16.80 | 17.25 ถึง 21.00 น. | 27.60 ถึง 33.60 | 27.60 ถึง 33.60 | 41.40 ถึง 50.40 | 55.20 ถึง 67.20 | ||
| บ่งชี้การดำเนินงาน | N/A | |||||||||
| การสำรวจระยะไกล | N/A | |||||||||
| เปิด / ปิดระยะไกล (RC) | ตัวเลือก (ต้องใช้ พาวเวอร์ซัพพลาย ภายนอก) | |||||||||
| ความคงทนไดอิเล็กทริก | อินพุต - เอาต์พุต / RC *6 | 3,000 V AC กระแสไฟฟ้า ไฟตัด 1 นาที = 10 mA, 500 V DC 50 MΩ min (อุณหภูมิปกติ ความชื้นปกติ) | ||||||||
| อินพุต - FG | 2,000 V AC กระแสไฟฟ้า ไฟตัด 1 นาที = 10 mA, 500 V DC 50 MΩ min (อุณหภูมิปกติ ความชื้นปกติ) | |||||||||
| เอาต์พุต / RC - FG *6 | 500 V AC กระแสไฟฟ้า ไฟตัด 1 นาที = 25 mA, 500 V DC 50 MΩ min (อุณหภูมิปกติ ความชื้นปกติ) | |||||||||
| เอาต์พุต - RC *6 | 100 V AC กระแสไฟฟ้า ไฟตัด 1 นาที = 25 mA, 100 V DC 10 MΩ min (อุณหภูมิปกติ ความชื้นปกติ) | |||||||||
| สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิใช้งาน และความชื้นในการทำงาน *4 | -10 ถึง +70°C, 20 ถึง 90%RH (ไม่มีการควบแน่น) (ดูหัวข้อ 3.2 ของคู่มือการใช้งาน) | ||||||||
| อุณหภูมิ / ความชื้น ในการจัดเก็บ | -20 ถึง +75°C, 20 ถึง 90%RH (ไม่มีการควบแน่น) | |||||||||
| การสั่นสะเทือน | 10 ถึง 55 Hz 19.6 ม./วินาที² (2 G) ระยะเวลา 3 นาที X, Y, Z ทิศทาง 1 ชั่วโมง | |||||||||
| แรงกระแทก | 196.1 ม./วินาที² (20 G) 11 ms X, Y, Z ทิศทาง 1 ครั้ง | |||||||||
| มาตรฐานที่สอดคล้อง | มาตรฐาน ความปลอดภัย (ยกเว้นอินพุต DC) | ได้รับ UL60950-1, C-UL (CSA60950-1), EN60950-1, EN60065, EN50178 ซึ่งเป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน ด้านความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและ วัสดุ | ||||||||
| การปล่อยมลพิษ | สอดคล้องตามมาตรฐาน FCC-B, VCCI-B, CISPR22-B, EN55011-B, EN55022-B | |||||||||
| กระแสไฟฟ้า ฮาร์มอนิก | สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC61000-3-2 ( Class A) *8 | |||||||||
| โครงสร้าง | ขนาด / น้ำหนัก ขนาดภายนอก | 62 × 33.5 × 155 มม. (กว้าง × สูง × ลึก)/ 280 กรัมสูงสุด (พร้อม เคสคอมพิวเตอร์ และฝาครอบ: สูงสุด 480 กรัม) | ||||||||
| วิธีการระบายความร้อน | การระบายความร้อนด้วยอากาศตามธรรมชาติ (ดูหัวข้อ 3.1 และหัวข้อ 3.2 ของคู่มือการใช้งาน)*4 | |||||||||
- *1 เป็น ค่า บน กระดาน วัดที่มี ตัวเก็บประจุ 22 µF ติดอยู่กับจุดที่ 150 มม. จาก เทอร์มินอล เอาต์พุต (ด้วย อุปกรณ์วัดสัญญาณไฟฟ้า 20 เมกะเฮิรตซ์หรือ มิเตอร์วัดไฟ สัญญาณรบกวนและการกระเพื่อม (KEISOKUGIKEN: เทียบเท่า RM-103))
เนื่องจากมี ฟังก์ชั่น ลด อุปกรณ์แหล่งจ่าย แบบฝัง ตัวระหว่างสแตนด์บายและ องค์ประกอบ สวิตช์ ภายในทำงานเป็นระยะๆ สเปค สัญญาณรบกวนและการกระเพื่อม และคลื่นกระเพื่อมแตกต่างกันที่ ปัจจัย โหลดไฟฟ้า io = 0 ถึง 35% - *2 เมื่อเวลาผ่านไปที่ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 25°C เป็นการเปลี่ยนแปลงในช่วง 30 นาทีถึง 8 ชั่วโมงหลังจากใช้ แรงดันขาเข้า ที่ Input/Output ที่กำหนด
- *3 จำเป็นต้องมีการลดพิกัด เอาต์พุต โปรด หน้าสัมผัส ศูนย์ อุปกรณ์รองรับท่อ ผลิตเพื่อใช้กับ DC
- *4 เมื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ หลายยูนิต โปรด หน้าสัมผัส ศูนย์บริการเนื่องจากอาจไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
- *5 ใน เคส มีการเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิก สเปค อาจไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
- *6 โปรด หน้าสัมผัส ศูนย์ อุปกรณ์รองรับท่อ ผลิตสำหรับชั้นเรียนอื่นๆ
- * โปรดหลีกเลี่ยงการใช้ใน สถานะ ที่โอเวอร์โหลดหรืออยู่นอกช่วง สเปค เนื่องจากอาจทำให้องค์ประกอบภายในเสียหายได้
- * ไม่สามารถใช้งานแบบขนานได้
- * จำเป็นต้องมีการลดพิกัดหากรวม เคสคอมพิวเตอร์ และฝาครอบ
- * อาจได้ยินเสียงรบกวนจาก พาวเวอร์ซัพพลาย เมื่อใช้พัลส์ โหลดไฟฟ้า
รายการและคุณสมบัติ

ประเภท สตาร์ทเตอร์ แผ่นวงจร
| — | จำนวนเอาต์พุต | ชื่อซีรี่ส์ | ปีที่วางจำหน่าย | คุณสมบัติหลัก | มาตรฐาน ความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ประเภท สตาร์ทเตอร์ แผ่นวงจร | ชนิดเดี่ยว | 1 | GHA | '13 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 3 × 5 นิ้ว รองรับการใช้งาน กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ ความหนาแน่น อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงพร้อม ฟังก์ชั่น ระบายความร้อนด้วย แบบใช้ไฟฟ้า | ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง DEMKO / ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE |
| '15 | - SNF: ตัวเลือกกับ พัดลมระบายความร้อน | |||||
| '16 | ||||||
| 1 | LMA | '14 | รองรับการใช้งาน กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ รองรับการใช้งาน สูงสุด | ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง DEMKO / ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE | ||
| 1 | LFP | '12 | รองรับการใช้งาน กระแสไฟฟ้า สูงสุด , รุ่น LEP ขนาดกะทัดรัด | ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE | ||
| '13 | ||||||
| 1 | LEP | '02 | รองรับการใช้งาน กระแสไฟฟ้า สูงสุด | ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE | ||
| 1 | LFA | '09 | แผ่นวงจร พาวเวอร์ซัพพลาย แบบ สตาร์ทเตอร์ เอนกประสงค์ , รุ่น LEA ขนาดกะทัดรัด | ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE | ||
| '10 | ||||||
| SPLFA | '11 | ซีรี่ส์ LFA (พร้อม เคสคอมพิวเตอร์ และฝาครอบ) ผลิตภัณฑ์ ที่ได้มาโดย PSE | ผลิตภัณฑ์ ผ่านการรับรองมาตราฐานความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและ วัสดุ | |||
| 1 | LEA | '99 | แผ่นวงจร สตาร์ทเตอร์ พาวเวอร์ซัพพลาย เอนกประสงค์ | ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE | ||
| 1 | LDA | '94 | แผ่นวงจร สตาร์ทเตอร์ พาวเวอร์ซัพพลาย เอนกประสงค์ | ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE | ||
| '95 | ||||||
| '97 | ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง UL / ผลิตภัณฑ์ ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE | |||||
| 1 | LGA | '08 | อินพุต 100 V AC แผ่นวงจร ระบบ สตาร์ทเตอร์ ชนิด พาวเวอร์ซัพพลาย ทั่วไป | ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE | ||
| หลาย | 2 | LEB | '00 | LEA ซีรีส์ 2- ประเภท เอาต์พุต | ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง UL และ C-UL / ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE | |
| 3 | LDC | '94 | LDA ซีรีส์ 3- ประเภท เอาต์พุต | ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE | ||
| '95 | ||||||
| 2 | LB | '92 | แผ่นวงจร สตาร์ทเตอร์ ชนิด 2- พาวเวอร์ซัพพลาย เอาต์พุต , ราคาต่ำทำได้โดยการจำกัดประสิทธิภาพและฟังก์ชั่น | — | ||
| ประเภท เชิงเส้น | หลายซิงเกิล | 1 | G | '75 | อินพุต ระบบ 100 V AC, พาวเวอร์ซัพพลาย เชิงเส้น , เสียงรบกวนต่ำ เป็นพิเศษและระลอกคลื่นต่ำ | — |
| 2 | GW | '75 | G ซีรีส์ 2- ประเภท เอาต์พุต | — | ||
เรื่องราวการพัฒนา
ด้วยการใช้ รูปร่างภายนอก และการติดตั้งที่เหมือนกันกับชุด 100 V AC (85 ถึง 132 V) LGA ( อุปกรณ์แหล่งจ่าย เอาต์พุต ถึง 240 W) ทำให้ง่ายต่อการเปลี่ยนแม้ว่าลูกค้าจะร้องขออย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของ 200 V AC
นอกจากนี้ ด้วยการขยายไลน์ผลิตภัณฑ์ด้วยรุ่นตั้งแต่ 10 ถึง 300 W เป็น พาวเวอร์ซัพพลาย สตาร์ทเตอร์ ของ แผ่นวงจร แม้ว่าจะใช้หลายยูนิต ก็สามารถจัดเรียงในซีรีส์เดียวกันได้