1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาครอบกันฝุ่นสำหรับคอนเนคเตอร์ D-sub

ฝาครอบกันฝุ่นสำหรับคอนเนคเตอร์ D-sub
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 48.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์ นี้เป็น ฝาครอบ ปิดกันฝุ่นสำหรับ ขั้วต่อ D-sub ที่มีโครงสร้างถ้วย ตะกั่วบัดกรี สำหรับส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ ที่สามารถใช้ร่วมกับชนิด มุม , ชนิดตรง, ชนิด ตะกั่วบัดกรี , ชนิด หางปลา และชนิดริบบอน IDC

รหัสสินค้า
DA-15P-DC1SALE
DA-15S-DC1SALE
DB-25P-DC1SALE
DB-25S-DC
DB-25S-DC1SALE
DD-50P-DC1
DE-9P-DC1SALE
DE-9S-DC1SALE
HDE-9S-DCSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการใช้งาน จำนวนแกน
(คอร์/แกน)

฿ 48.20

฿ 29.02

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ฝาครอบกันฝุ่น สำหรับตัวผู้15

฿ 48.20

฿ 29.02

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ฝาครอบกันฝุ่น สำหรับตัวเมีย15

฿ 51.71

฿ 31.12

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ฝาครอบกันฝุ่น สำหรับตัวผู้25

฿ 86.32

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน 10ฝาครอบกันฝุ่น25

฿ 51.71

฿ 31.12

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ฝาครอบกันฝุ่น สำหรับตัวเมีย25

฿ 63.48

CONNECTOR ACCESSORIES 5 ชิ้น 3 วัน 10ฝาครอบกันฝุ่น สำหรับตัวผู้50

฿ 53.36

฿ 37.45

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ฝาครอบกันฝุ่น สำหรับตัวผู้9

฿ 53.36

฿ 37.45

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ฝาครอบกันฝุ่น สำหรับตัวเมีย9

฿ 82.33

฿ 49.51

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ฝาครอบกันฝุ่น9

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ซีรีส์ที่ใช้งานได้ ซีรีส์ CTF ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -25 ถึง +70