(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
น๊อตตัวเมียติดตั้งด้านหน้าเพื่อการเพิ่ม/ทดแทนป้ายข้อความและอื่น ๆ อย่างง่ายดาย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | เรืองแสง | การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) | แบบมีกุญแจ | จำนวนรอยบาก | ระงับ/กลับ | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | Class รุ่น | รูปทรง ส่วนปฏิบัติการ | วิธีการกู้คืน | สี ลูกบิด / ฝาครอบ | ตำแหน่ง การลบ กุญแจ | ประเภทของ กุญแจ | สถานะของ ล็อค | มุม รอยบาก (°C) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า @ 24 V DC ( โหลดไฟฟ้า ขดลวด ) (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า @ 24 V DC ( โหลดไฟฟ้า ความต้านทาน) (A) | บันทึก | ปริมาณของหน่วยที่สั่ง (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 683.33 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | สวิตช์ กุญแจ | NA | 1a | มี | 2 | [อื่น ๆ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 63 | รุ่นมาตรฐาน | รูปทรงกุญแจ | อัตโนมัติ | ไม่รวมปุ่มบิด / ฝา | ซ้าย | A | - | 60 | 4 | 6 | - | - | ||
฿ 683.33 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | 61 วัน | สวิตช์ กุญแจ | NA | 1a | มี | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 63 | รุ่นมาตรฐาน | รูปทรงกุญแจ | คู่มือ | ไม่รวมปุ่มบิด / ฝา | ซ้าย | A | NA | 90 | 4 | 6 | โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับชนิดกุญแจ | 20 | ||
฿ 800.00 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | สวิตช์ กุญแจ | NA | 1a | มี | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 63 | รุ่นมาตรฐาน | รูปทรงกุญแจ | คู่มือ | ไม่รวมปุ่มบิด / ฝา | ซ้าย | A | - | 90 | 4 | 6 | สินค้าแหวนโลหะ (อะลูมิเนียม) | - | ||
฿ 683.33 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | สวิตช์ กุญแจ | NA | 1a | มี | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 63 | รุ่นมาตรฐาน | รูปทรงกุญแจ | คู่มือ | ไม่รวมปุ่มบิด / ฝา | ซ้าย | F | - | 90 | 4 | 6 | - | - | ||
฿ 816.67 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | 61 วัน | สวิตช์ กุญแจ | NA | 1a1b | มี | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 63 | รุ่นมาตรฐาน | รูปทรงกุญแจ | คู่มือ | ไม่รวมปุ่มบิด / ฝา | ซ้าย | A | NA | 90 | 4 | 6 | โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับชนิดกุญแจ | - | ||
฿ 916.67 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | สวิตช์ กุญแจ | NA | 1a1b | มี | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 63 | รุ่นมาตรฐาน | รูปทรงกุญแจ | คู่มือ | ไม่รวมปุ่มบิด / ฝา | ซ้าย | A | - | 90 | 4 | 6 | สินค้าแหวนโลหะ (อะลูมิเนียม) | - | ||
฿ 916.67 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | สวิตช์ กุญแจ | NA | 1a1b | มี | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 63 | รุ่นมาตรฐาน | รูปทรงกุญแจ | คู่มือ | ไม่รวมปุ่มบิด / ฝา | ซ้าย | C | - | 90 | 4 | 6 | สินค้าแหวนโลหะ (อะลูมิเนียม) | - | ||
฿ 816.67 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | สวิตช์ กุญแจ | NA | 2a | มี | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 63 | รุ่นมาตรฐาน | รูปทรงกุญแจ | คู่มือ | ไม่รวมปุ่มบิด / ฝา | ซ้าย | F | - | 90 | 4 | 6 | - | - | ||
฿ 1,166.67 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | สวิตช์ กุญแจ | NA | 2a2b | มี | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 83 | รุ่นมาตรฐาน | รูปทรงกุญแจ | คู่มือ | ไม่รวมปุ่มบิด / ฝา | ซ้าย | A | - | 90 | 4 | 6 | สินค้าแหวนโลหะ (อะลูมิเนียม) | - | ||
฿ 1,083.33 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | สวิตช์ กุญแจ | NA | 4a | มี | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 83 | รุ่นมาตรฐาน | รูปทรงกุญแจ | คู่มือ | ไม่รวมปุ่มบิด / ฝา | ซ้าย | F | - | 90 | 4 | 6 | - | - | ||
฿ 683.33 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | สวิตช์ กุญแจ | NA | 1a | มี | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 63 | รุ่นมาตรฐาน | รูปทรงกุญแจ | คู่มือ | ไม่รวมปุ่มบิด / ฝา | ซ้าย/ขวา | A | - | 90 | 4 | 6 | - | - | ||
฿ 816.67 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | สวิตช์ กุญแจ | NA | 1a1b | มี | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 63 | รุ่นมาตรฐาน | รูปทรงกุญแจ | คู่มือ | ไม่รวมปุ่มบิด / ฝา | ซ้าย/ขวา | A | - | 90 | 4 | 6 | - | - | ||
฿ 683.33 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | สวิตช์ กุญแจ | NA | 1a | มี | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 63 | รุ่นมาตรฐาน | รูปทรงกุญแจ | คู่มือ | ไม่รวมปุ่มบิด / ฝา | ขวา | A | - | 90 | 4 | 6 | - | - | ||
฿ 733.33 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | NA | 2a2b | NA | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 86 | ชนิดควบคุม | ชนิดลูกบิด | คู่มือ | สีดำ | ไม่มีกุญแจ | ไม่มีกุญแจ | NA | 45 | 2 | 3 | โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับวิธีการระบุการทำงานของหน้าสัมผัส | - | ||
฿ 733.33 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | NA | 2a2b | NA | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 86 | ชนิดควบคุม | ชนิดลูกบิด | คู่มือ | สีดำ | ไม่มีกุญแจ | ไม่มีกุญแจ | - | 45 | 2 | 3 | โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับวิธีการระบุการทำงานของหน้าสัมผัส | - | ||
฿ 733.33 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | NA | 2a2b | NA | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 86 | ชนิดควบคุม | ชนิดลูกบิด | คู่มือ | สีดำ | ไม่มีกุญแจ | ไม่มีกุญแจ | - | 45 | 2 | 3 | โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับวิธีการระบุการทำงานของหน้าสัมผัส | - | ||
฿ 733.33 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | NA | 2a2b | NA | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 86 | ชนิดควบคุม | ชนิดลูกบิด | คู่มือ | สีดำ | ไม่มีกุญแจ | ไม่มีกุญแจ | NA | 45 | 2 | 3 | โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับวิธีการระบุการทำงานของหน้าสัมผัส | 20 | ||
฿ 733.33 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | NA | 2a2b | NA | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 86 | ชนิดควบคุม | ชนิดลูกบิด | คู่มือ | สีดำ | ไม่มีกุญแจ | ไม่มีกุญแจ | - | 45 | 2 | 3 | โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับวิธีการระบุการทำงานของหน้าสัมผัส | - | ||
฿ 733.33 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | NA | 2a2b | NA | 4 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 86 | ชนิดควบคุม | ชนิดลูกบิด | คู่มือ | สีดำ | ไม่มีกุญแจ | ไม่มีกุญแจ | - | 40 | 2 | 3 | - | - | ||
฿ 733.33 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | NA | 2a2b | NA | 5 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 86 | ชนิดควบคุม | ชนิดลูกบิด | คู่มือ | สีดำ | ไม่มีกุญแจ | ไม่มีกุญแจ | - | 30 | 2 | 3 | - | - | ||
฿ 883.33 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | มี | 1a | NA | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 66 | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดลูกบิด | คู่มือ | สีส้ม | ไม่มีกุญแจ | ไม่มีกุญแจ | - | 90 | 4 | 6 | - | - | ||
฿ 883.33 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | มี | 1a | NA | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 66 | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดลูกบิด | คู่มือ | สีเขียว | ไม่มีกุญแจ | ไม่มีกุญแจ | - | 90 | 4 | 6 | - | - | ||
฿ 883.33 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | มี | 1a | NA | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 66 | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดลูกบิด | คู่มือ | สีแดง | ไม่มีกุญแจ | ไม่มีกุญแจ | - | 90 | 4 | 6 | - | - | ||
฿ 883.33 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | มี | 1a | NA | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 66 | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดลูกบิด | คู่มือ | สีขาวขุ่น | ไม่มีกุญแจ | ไม่มีกุญแจ | - | 90 | 4 | 6 | - | - | ||
฿ 1,066.67 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | มี | 1a | NA | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 86 | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดลูกบิด | คู่มือ | สีขาวขุ่น | ไม่มีกุญแจ | ไม่มีกุญแจ | - | 90 | 4 | 6 | พร้อมหม้อแปลง | - | ||
฿ 1,200.00 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | มี | 2a | NA | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 86 | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดลูกบิด | คู่มือ | สีขาวขุ่น | ไม่มีกุญแจ | ไม่มีกุญแจ | - | 90 | 4 | 6 | พร้อมหม้อแปลง | - | ||
฿ 450.00 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | NA | 1a | NA | 2 | [อื่น ๆ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 66 | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดลูกบิด | อัตโนมัติ | สีดำ | ไม่มีกุญแจ | ไม่มีกุญแจ | - | 60 | 4 | 6 | สินค้าแหวนโลหะ (อะลูมิเนียม) | - | ||
฿ 500.00 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | NA | 1a1b | NA | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 66 | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดลูกบิด | คู่มือ | สีดำ | ไม่มีกุญแจ | ไม่มีกุญแจ | - | 90 | 4 | 6 | - | - | ||
฿ 748.33 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 18 วัน | - | NA | 1a1b | NA | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 66 | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดลูกบิด | คู่มือ | สีดำ | ไม่มีกุญแจ | ไม่มีกุญแจ | - | 90 | 4 | 6 | สวิตช์คำสั่งสำหรับแผ่นเพลท P | - | ||
฿ 483.33 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | NA | 2a | NA | 3 | ทั้งสองกลับมา | 66 | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดลูกบิด | อัตโนมัติ | สีดำ | ไม่มีกุญแจ | ไม่มีกุญแจ | - | 45 | 2 | 3 | - | - | ||
฿ 733.33 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | NA | 2a2b | NA | 3 | ทั้งสองกลับมา | 86 | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดลูกบิด | อัตโนมัติ | สีดำ | ไม่มีกุญแจ | ไม่มีกุญแจ | - | 45 | 2 | 3 | - | - | ||
฿ 350.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | NA | [อื่น ๆ] 1b | NA | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 66 | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดลูกบิด | คู่มือ | สีดำ | ไม่มีกุญแจ | ไม่มีกุญแจ | NA | 90 | 4 | 6 | โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับวิธีการระบุการทำงานของหน้าสัมผัส | 20 | ||
฿ 350.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | NA | 1a | NA | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 66 | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดลูกบิด | คู่มือ | สีดำ | ไม่มีกุญแจ | ไม่มีกุญแจ | NA | 90 | 4 | 6 | โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับวิธีการระบุการทำงานของหน้าสัมผัส | 20 | ||
฿ 450.00 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | NA | 1a | NA | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 66 | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดลูกบิด | คู่มือ | สีดำ | ไม่มีกุญแจ | ไม่มีกุญแจ | - | 90 | 4 | 6 | สินค้าแหวนโลหะ (อะลูมิเนียม) | - | ||
฿ 483.33 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | NA | 1a1b | NA | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 66 | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดลูกบิด | คู่มือ | สีดำ | ไม่มีกุญแจ | ไม่มีกุญแจ | NA | 90 | 4 | 6 | โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับวิธีการระบุการทำงานของหน้าสัมผัส | 20 | ||
฿ 583.33 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | NA | 1a1b | NA | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 66 | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดลูกบิด | คู่มือ | สีดำ | ไม่มีกุญแจ | ไม่มีกุญแจ | - | 90 | 4 | 6 | สินค้าแหวนโลหะ (อะลูมิเนียม) | - | ||
฿ 483.33 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | NA | 2a | NA | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 66 | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดลูกบิด | คู่มือ | สีดำ | ไม่มีกุญแจ | ไม่มีกุญแจ | NA | 90 | 4 | 6 | โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับวิธีการระบุการทำงานของหน้าสัมผัส | 20 | ||
฿ 583.33 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | NA | 2a | NA | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 66 | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดลูกบิด | คู่มือ | สีดำ | ไม่มีกุญแจ | ไม่มีกุญแจ | - | 90 | 4 | 6 | สินค้าแหวนโลหะ (อะลูมิเนียม) | - | ||
฿ 733.33 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | NA | 2a2b | NA | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 86 | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดลูกบิด | คู่มือ | สีดำ | ไม่มีกุญแจ | ไม่มีกุญแจ | NA | 90 | 4 | 6 | โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับวิธีการระบุการทำงานของหน้าสัมผัส | 20 | ||
฿ 555.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | 18 วัน | - | NA | 1a1b | NA | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 66 | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดลูกบิด | คู่มือ | สีดำ | ไม่มีกุญแจ | ไม่มีกุญแจ | NA | 45 | 2 | 3 | โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับวิธีการระบุการทำงานของหน้าสัมผัส | 20 | ||
฿ 733.33 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | NA | 2a2b | NA | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 86 | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดลูกบิด | คู่มือ | สีดำ | ไม่มีกุญแจ | ไม่มีกุญแจ | NA | 45 | 2 | 3 | - | 20 | ||
฿ 833.33 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | NA | 2a2b | NA | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 86 | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดลูกบิด | คู่มือ | สีดำ | ไม่มีกุญแจ | ไม่มีกุญแจ | - | 45 | 2 | 3 | สินค้าแหวนโลหะ (อะลูมิเนียม) | - | ||
฿ 1,000.00 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | NA | [อื่น ๆ] 3a3b | NA | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 86 | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดลูกบิด | คู่มือ | สีดำ | ไม่มีกุญแจ | ไม่มีกุญแจ | - | 45 | 2 | 3 | - | - | ||
฿ 483.33 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | NA | 1a1b | NA | 3 | [อื่น ๆ] ผลตอบแทนทางซ้าย | 66 | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดลูกบิด | รวม | สีดำ | ไม่มีกุญแจ | ไม่มีกุญแจ | - | 45 | 2 | 3 | - | - | ||
฿ 516.67 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | NA | 2a | NA | 3 | ทั้งสองกลับมา | 66 | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดปุ่มบิดยาว | อัตโนมัติ | สีดำ | ไม่มีกุญแจ | ไม่มีกุญแจ | - | 45 | 2 | 3 | - | - | ||
฿ 616.67 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | NA | 2a | NA | 3 | ทั้งสองกลับมา | 66 | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดปุ่มบิดยาว | อัตโนมัติ | สีดำ | ไม่มีกุญแจ | ไม่มีกุญแจ | - | 45 | 2 | 3 | สินค้าแหวนโลหะ (อะลูมิเนียม) | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบกลม | รูติดตั้ง | ø 22.3 | รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / TUV / CSA | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 44 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 30 | เมื่อกำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า คือ 110 V AC ( โหลดไฟฟ้า ขดลวด )(A) | 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง