(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีรีส์ MCCB/ELCB ที่สอดคล้องตามมาตรฐานทั่วโลก JIS, CE, CCC, UL 489, CSA เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าทั่วโลก SAGU
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 41,948.33 ฿ 28,763.97 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 91 วัน | 2 | 250 | ||
฿ 45,470.00 ฿ 31,178.78 | CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 91 วัน | 2 | 250 | ||
฿ 41,948.33 ฿ 28,763.97 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 91 วัน | 2 | 300 | ||
฿ 41,948.33 ฿ 28,763.97 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 91 วัน | 2 | 350 | ||
฿ 41,948.33 ฿ 28,763.97 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 91 วัน | 2 | 400 | ||
฿ 50,518.34 ฿ 33,680.58 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 91 วัน | 3 | 250 | ||
฿ 54,951.67 ฿ 36,636.28 | CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 91 วัน | 3 | 250 | ||
฿ 54,466.67 ฿ 36,312.93 | CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 91 วัน | 3 | 250 | ||
฿ 50,518.34 ฿ 33,680.58 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 91 วัน | 3 | 300 | ||
฿ 53,200.00 ฿ 35,468.44 | CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 91 วัน | 3 | 300 | ||
฿ 53,386.66 ฿ 35,592.89 | CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 91 วัน | 3 | 300 | ||
฿ 53,200.00 ฿ 35,468.44 | CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 91 วัน | 3 | 300 | ||
฿ 53,386.66 ฿ 35,592.89 | CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 91 วัน | 3 | 300 | ||
฿ 52,268.34 ฿ 34,847.30 | CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 91 วัน | 3 | 300 | ||
฿ 54,690.00 ฿ 36,461.82 | CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 91 วัน | 3 | 300 | ||
฿ 54,690.00 ฿ 36,461.82 | CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 91 วัน | 3 | 300 | ||
฿ 55,136.67 ฿ 36,759.62 | CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 91 วัน | 3 | 300 | ||
฿ 54,020.00 ฿ 36,015.13 | CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 91 วัน | 3 | 300 | ||
฿ 51,953.34 ฿ 34,637.29 | CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 91 วัน | 3 | 300 | ||
฿ 50,518.34 ฿ 33,680.58 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 91 วัน | 3 | 350 | ||
฿ 53,200.00 ฿ 35,468.44 | CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 91 วัน | 3 | 350 | ||
฿ 52,268.34 ฿ 34,847.30 | CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 91 วัน | 3 | 350 | ||
฿ 54,951.67 ฿ 36,636.28 | CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 91 วัน | 3 | 350 | ||
฿ 51,785.00 ฿ 34,525.06 | CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 91 วัน | 3 | 350 | ||
฿ 51,953.34 ฿ 34,637.29 | CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 91 วัน | 3 | 350 | ||
฿ 53,220.00 ฿ 35,481.77 | CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 91 วัน | 3 | 350 | ||
฿ 54,020.00 ฿ 36,015.13 | CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 91 วัน | 3 | 350 | ||
฿ 50,518.34 ฿ 33,680.58 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 91 วัน | 3 | 400 | ||
฿ 53,200.00 ฿ 35,468.44 | CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 91 วัน | 3 | 400 | ||
฿ 51,785.00 ฿ 34,525.06 | CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 91 วัน | 3 | 400 | ||
฿ 52,268.34 ฿ 34,847.30 | CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 91 วัน | 3 | 400 | ||
฿ 54,951.67 ฿ 36,636.28 | CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 91 วัน | 3 | 400 | ||
฿ 51,953.34 ฿ 34,637.29 | CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 91 วัน | 3 | 400 | ||
฿ 54,466.67 ฿ 36,312.93 | CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 91 วัน | 3 | 400 | ||
฿ 54,020.00 ฿ 36,015.13 | CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 91 วัน | 3 | 400 |
กำลังโหลด …
พิกัดกระแสโครง | 400AF | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC(kA) | 36/18 | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 257 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 140 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 146 | สเปค | สินค้าระดับโลก [U: L อยู่ในรายการ] |
บล็อค 230 V AC(kA) | 85/43 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง