(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตแบบตั้งโต๊ะพร้อม แผ่นบานเกล็ด สองประเภทขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นที่เป้าหมายในการกำจัดไฟฟ้าสถิต
[คุณสมบัติ]
·มี แผ่นบานเกล็ด สองแบบสำหรับใช้กับพื้นที่ต่างๆสำหรับการกำจัดไฟฟ้าสถิต
· ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ถอดบานเกล็ดออกเพียงครั้งเดียว
·การ การออกแบบ เน้นความปลอดภัยซึ่งจะไม่ อุปกรณ์แหล่งจ่าย หากติดตั้งไม่ถูกต้อง
·มี กลไก สำหรับล็อค มุม ของ ตัวเครื่อง เครื่องเมื่อติดตั้งบนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์การสั่นสะเทือนอาจทำให้ มุม เปลี่ยนไปและอุปกรณ์ทำงานผิดปกติกลไก ล็อค จะป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นโดยการยึดอุปกรณ์ใน มุม ต้องการปัดเป่าความกังวลเกี่ยวกับการสั่นสะเทือน ฯลฯ
ชนิด | คลองเลื่อย อุปกรณ์กำจัดไฟฟ้าสถิตบนโต๊ะ | คุณสมบัติ | แผ่นบานเกล็ด แบบที่ 2 | พาวเวอร์ซัพพลาย/ พาวเวอร์ซัพพลาย | รวม หม้อแปลงกระแสสลับ AC AC 100 ถึง 240 V |
---|---|---|---|---|---|
ความจุ | 10VA | ขนาดภายนอก W × H × D(มิลลิเมตร) | 150 × 182 × 50 (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา) | คลองเลื่อย เนื้อหา | ตัวเครื่อง, บาน มุม กว้าง / แผ่นบานเกล็ด แบบตรง , แปรงทำความสะอาด, ชุดกรอง, หม้อแปลงกระแสสลับ, สัญญาณ เอาต์พุต เชื่อมต่อ ขดลวด สายนำไฟฟ้า (3 ชิ้น), คู่มือการใช้งาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FE510-01 ในชุด อุปกรณ์กำจัดไฟฟ้าสถิตบนโต๊ะFE-510
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง