1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวแร้งบัดกรี ความจุสูง (แบบสถานี)

SOLDERING ACCESSORY

หัวแร้งบัดกรี ความจุสูง (แบบสถานี)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 23,141.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

ประเภทสถานี.ชนิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง 150W เหมาะสำหรับใช้กับทุกอย่างตั้งแต่ ส่วนประกอบ ขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็กพิเศษ

[คุณสมบัติ]
·มีคุณสมบัติการกู้คืนความร้อนที่ดีเยี่ยม
·ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง 150W พร้อมคุณสมบัติการกู้คืนความร้อนที่ดีเยี่ยมช่วยให้การบัดกรีในอุณหภูมิที่ คลองเลื่อย ต่ำลงช่วยลดผลกระทบของความร้อนต่อชิ้นงานและเพิ่มอายุการใช้งาน (โดยการป้องกันการออกซิไดซ์)
■ฟังก์ชั่น ประหยัด อุปกรณ์แหล่งจ่าย
·เชื่อมต่อกับ ขาตั้ง หัวแร้งบัดกรี เพื่อเปิดใช้งานการประหยัด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติและฟังก์ชันสลีปอัตโนมัติ
■รวม อุปกรณ์ทำความสะอาด ปลาย 599B
· อุปกรณ์ทำความสะอาด ปลาย ขดลวด ชนิดที่ไม่ใช้น้ำใช้แทนการทำความสะอาดฟองน้ำ
■เปลี่ยน ปลาย ง่าย
· ปลายหัวแร้งบัดกรี คือตลับหมึกดังนั้นจึงง่ายและรวดเร็วในการเปลี่ยน
■ปลาย ตะกั่วบัดกรี มาตรฐาน 20 ชนิด
·มีรูปทรง ปลาย ให้เลือกมากมายเหมาะสำหรับใช้กับทุกอย่างตั้งแต่ ส่วนประกอบ ขนาดใหญ่ไปจนถึง ขนาดเล็กพิเศษ พิเศษรองรับการใช้งาน กับชิ้นงานจำนวนมากปลาย แต่ละประเภทได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการ การทำความร้อน และใช้งานง่าย
■พร้อมกับ โหมด เอาต์พุต สูง
·ในกรณีที่ความสามารถในการทำงานไม่ดีเมื่อทำงานใน โหมด มาตรฐาน เปลี่ยนไปใช้ โหมด เอาต์พุต สูงจะช่วยให้การบัดกรีสะดวกสบายยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้งานที่ต้องการ ความ สามารถในการ การทำความร้อน เช่น ฮีทซิงค์ เคสป้องกันและ เคสคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
■ฟังก์ชั่น การจัดการอุณหภูมิ
· ล็อค อุณหภูมิที่ คลองเลื่อย ผ่านการ์ดคลองเลื่อย อุณหภูมิต่ำสุดแจ้ง เตือน ผ่าน สัญญาณเตือนใช้การชดเชยแบบดิจิตอลเพื่อการชดเชย การชดเชยค่าอุณหภูมิ ง่ายดาย

รหัสสินค้า
FX838-01 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 23,141.00

฿ 21,289.72

SOLDERING ACCESSORY 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติ ความจุความร้อนสูง การใช้พลังงาน(W) 158 พาวเวอร์ซัพพลาย/ พาวเวอร์ซัพพลาย 100 V AC
สายพาวเวอร์ และปลั๊ก ด้วยสาย ยาง 3 คอร์/แกน ปลั๊ก สายดิน ด์ 2 ขั้ว แรงดัน Output 27 V ควบคุมอุณหภูมิ(°C) 200 ถึง 500 ° c
ขนาดภายนอก W × H × D(มิลลิเมตร) 110 × 110 × 205

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FX838-01 ในชุด หัวแร้งบัดกรี ความจุสูง (แบบสถานี)