1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เอาต์พุต สูงควบคุมอุณหภูมิ หัวแร้งบัดกรี ขนาดเล็ก (ประเภทสถานี)

เอาต์พุต สูงควบคุมอุณหภูมิ หัวแร้งบัดกรี ขนาดเล็ก (ประเภทสถานี)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,200.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

รุ่น มาตรฐานระดับสากล สำหรับการบัดกรี ปลอดสารตะกั่ว สารตะกั่วหัวแร้งบัดกรี ขนาดเล็ก เอาต์พุต สูงพร้อม ฟังก์ชั่น ปรับอุณหภูมิ

[คุณสมบัติ]
· FX-950:ประเภท อนาล็อก คุ้มค่า
·สามารถล็อคอุณหภูมิที่ตั้งไว้ได้โดยใช้กุญแจล็อคเฉพาะ
·เปิดใช้งานการ การชดเชยค่าอุณหภูมิ ด้วยการชดเชย
[ฟังก์ชั่น ประหยัด อุปกรณ์แหล่งจ่าย]
·เชื่อมต่อกับ ขาตั้ง หัวแร้งบัดกรี เพื่อเปิดใช้งาน ฟังก์ชั่น ประหยัด อุปกรณ์แหล่งจ่าย* จำเป็นต้องกำหนดค่าการตั้งค่าที่ถูกต้องไว้ล่วงหน้าเพื่อใช้ ฟังก์ชั่น ประหยัด อุปกรณ์แหล่งจ่าย
[ลักษณะการกู้คืนความร้อนที่ดีเยี่ยม]
·ปลายฮีตเตอร์และเซ็นเซอร์ช่วยให้สามารถกู้คืนความร้อนได้ดีเยี่ยมโดยใช้ปลายคอมโพสิตในตัวช่วยให้การบัดกรีในอุณหภูมิที่ คลองเลื่อย ต่ำลงช่วยลดผลกระทบของความร้อนต่อชิ้นงานและเพิ่มอายุการใช้งาน (โดยการป้องกันการออกซิไดซ์)
[ปลาย มาตรฐาน 84 ชนิด (ซีรี่ส์ T12)]
·จำเป็นต้องเลือกชนิดของ ปลาย เหมาะสมกับประเภทของ ชิ้นงาน ที่ใช้ซีรีส์ T12 มี ปลายหัวแร้งบัดกรี จำนวนมากที่เหมาะสำหรับงานทุกประเภทนอกจากนี้ยังมีความจุความร้อนสูงและ ปลายหัวแร้งบัดกรี ประเภทอายุการใช้งานที่ยาวนาน
[แขนเสื้อสี่สี]
·เลือกสีแขนเสื้อที่เข้ากับ รูปทรง ปลาย และเนื้องาน

รหัสสินค้า
FX950-01
FX951-51SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ขนาดภายนอก W × H × D
(มิลลิเมตร)
คลองเลื่อย เนื้อหา

฿ 11,200.00

SOLDERING ACCESSORY 1 ชิ้น 10 วัน อนาล็อก80 × 118 × 138ตัวหลัก FX950 พร้อมสายไฟ, หัวแร้งส่วน FM-2028, ขาตั้งเหล็ก FH101-02, แผ่นกันความร้อน, กุญแจล็อค, คู่มือการใช้งาน

฿ 15,040.00

฿ 13,394.62

SOLDERING ACCESSORY 1 ชิ้น 10 วัน ดิจิทัล80 × 130 × 131ตัวเครื่อง FX951, หัวแร้งบัดกรี ส่วน FM-2028, ขาตั้ง เหล็ก FH200-02, สายพาวเวอร์, สาย รีเลย์ , แพ้ด ทนความร้อน, การ์ด, คู่มือการใช้งาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติ มาตรฐาน การใช้พลังงาน(W) 75 สายพาวเวอร์ และปลั๊ก ด้วยสาย ยาง 3 คอร์/แกน ปลั๊ก สายดิน ด์ 2 ขั้ว
แรงดัน Output 24 V สอดคล้องกับ ปลายหัวแร้งบัดกรี หัวแร้งบัดกรี ซีรีย์ T12 การตั้งค่าอุณหภูมิ(°C) 200 ถึง 450 ° c