1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์เสริมชนิด AD BDN: ชุดสกรูสำหรับขายึดภายนอก【1-4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

อุปกรณ์เสริมชนิด AD BDN: ชุดสกรูสำหรับขายึดภายนอก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 93.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้สกรู MR เพื่อติดตั้งขายึดภายนอกเข้ากับกล่อง

รหัสสินค้า
MT4-10SALE
MT6-25SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานM
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)

฿ 93.87

฿ 79.11

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10410

฿ 112.39

฿ 82.16

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10625

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค สี / กระบวนการเตรียมผิว ไม่ได้ผ่านกระบวนการ วัสดุ สเตนเลส