(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อแดปเตอร์/ตัวแปลง แหวน ø30สำหรับø22 HW ซีรีส์ (สำหรับ HW1E)
[คุณสมบัติ]
·สำหรับใช้เมื่อติดตั้ง HW1E บน รูติดตั้ง ø30
·โครงสร้างป้องกัน IP65
·ไม่สามารถใช้ร่วมกับ แหวน ป้องกันการหมุนหรือ แผ่นป้ายชื่อ
·ความหนาของแผงยึด:1.6 ถึง 3.8 มม
การใช้งาน | สวิตช์ (ตัวเลือก อื่น ๆ) | สเปค | แหวนปรับขนาดสำหรับรูติดตั้ง ø30 | ใช้ | สำหรับ HW1E |
---|---|---|---|---|---|
โครงสร้างในการป้องกัน | IP65 | วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) | ยาง | วัสดุ (แหวนรอง) | โลหะ |
จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HW9Z-A30E ในชุด อแดปเตอร์/ตัวแปลง แหวน อุปกรณ์ควบคุม ø22 (สำหรับ HW1E)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง