(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เทอร์มินอลบล็อค MELSEC-F ซีรี่ส์
[คุณสมบัติ]
·รุ่นต่างๆพร้อมใช้งานสำหรับ เอาต์พุต และอินพุต AC เพื่อประหยัดแรงงานในการ ทำงานกับอุปกรณ์สายไฟ Input/Output
·ซีเควนเซอร์และ เทอร์มินอลบล็อค สามารถเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายด้วย สายไฟ
[การใช้งาน]
·การแปลง คอนเนคเตอร์ ไปยัง เทอร์มินอลบล็อค
อินพุตหรือเอาท์พุต: 16 จุด (สำหรับ คอนเนคเตอร์ > การแปลงแผงขั้วต่อ)
แผงขั้วต่อสามารถเชื่อมต่อกับซีเควนเซอร์ได้อย่างง่ายดายโดยใช้สายเคเบิล
ลูกค้าสามารถซื้อสายเคเบิลเชื่อมต่อเสริมหรือสร้างสายเคเบิลแบบกำหนดเองก็ได้
สามารถเดินสายไฟ I/O ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน
อินพุต: 16 จุด (สำหรับคอนเนคเตอร์ > การแปลงแผงขั้วต่อ), ประเภทสัญญาณอินพุต AC
ข้อมูล สเปค อินพุต | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | แผงขั้วต่อ (สกรู M3.5) คอนเนคเตอร์ใช้เพื่อเชื่อมต่อแผงขั้วต่อเข้ากับซีเควนเซอร์ | |
---|---|---|---|
ประเภทอินพุต | อินพุต AC | ||
แรงดันสัญญาณอินพุต | 100 ถึง 120 V AC + 10% -15% 50/60 Hz | ||
กระแสไฟสัญญาณอินพุต | 4.7 mA / 100 V AC, 50 Hz 6.2 mA / 110 V AC 60 Hz | ||
อิมพีแดนซ์ของอินพุต | ประมาณ 21 kΩ / 50 Hz ประมาณ 18 kΩ / 60 Hz | ||
ความไวอินพุต | ON | 3.8 mA / 80 V AC หรือมากกว่า | |
OFF | 1.7 mA / 30 V AC หรือน้อยกว่า | ||
เวลาตอบสนอง | 25 ถึง 30 ms เวลาตอบสนองนี้ไม่รวมถึงความล่าช้าในการตอบสนองใด ๆ ที่ฝั่งซีเควนเซอร์ | ||
รูปแบบสัญญาณอินพุต | หน้าสัมผัสเปียก | ||
ฉนวนกันความร้อนวงจร | ฉนวนกันความร้อนสวิตช์ควบคุมด้วยแสง (Opto-Isolator) | ||
ไฟบอกสถานะการดำเนินการอินพุต | ไม่มี LED อินพุต (แต่มีไฟ LED แสดงสถานะการจ่ายไฟ 24 V ใช้งาน) | ||
การใช้พลังงาน | 1.2 W (48 mA, 24 V DC) เมื่อเชื่อมต่อกับ FX2N-16EX-C จำเป็นต้องมี "3.9 W (160 mA, 24 V DC)" เป็นอย่างน้อย |
FX-16EX-A1-TB และ FX-16EX-A1-TB/UL
เอาท์พุต: 16 จุด (สำหรับคอนเนคเตอร์ > การแปลงแผงขั้วต่อ) ชนิดเอาท์พุตรีเลย์
รายละเอียดจำเพาะของเอาท์พุต | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | แผงขั้วต่อ (สกรู M3.5) คอนเนคเตอร์ใช้เพื่อเชื่อมต่อแผงขั้วต่อเข้ากับซีเควนเซอร์ | |
---|---|---|---|
ประเภทเอาท์พุต | รีเลย์ | ||
แรงดันไฟฟ้าภายนอก | 250 V AC หรือน้อยกว่า และ 30 V DC หรือน้อยกว่า | ||
โหลดสูงสุด | โหลดความต้านทาน | 2 A / จุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโหลดกระแสไฟฟ้ารวมต่อจุดร่วม (4 จุด) ไม่เกิน 8 A | |
โหลดเหนี่ยวนำ | 80 VA | ||
โหลดไฟฟ้าขั้นต่ำ | 5 V DC 2 mA (ค่าอ้างอิง) | ||
เวลาตอบสนอง | ปิด > เปิด | ประมาณ 10 ms เวลาตอบสนองนี้ไม่รวมความล่าช้าของการตอบสนองใด ๆ ในด้านซีเควนเซอร์ | |
เปิด > ปิด | ประมาณ 10 ms เวลาตอบสนองนี้ไม่รวมความล่าช้าของการตอบสนองใด ๆ ในด้านซีเควนเซอร์ | ||
ฉนวนกันความร้อนวงจร | ฉนวนกันความร้อนเชิงกล | ||
ตัวบ่งชี้การทำงาน | LED จะสว่างเมื่อขดลวดรีเลย์ได้รับไฟจากแหล่งจ่าย | ||
การใช้พลังงาน | 1.92 W (80 mA, 24 V DC) |
FX-16EYR-TB
FX-16EYR-ES-TB/UL
เอาท์พุต: 16 จุด (สำหรับคอนเนคเตอร์ > การแปลงแผงขั้วต่อ) ชนิดเอาท์พุตไตรแอค
รายละเอียดจำเพาะของเอาท์พุต | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | แผงขั้วต่อ (สกรู M3.5) คอนเนคเตอร์ใช้เพื่อเชื่อมต่อแผงขั้วต่อเข้ากับซีเควนเซอร์ | |
---|---|---|---|
ประเภทเอาท์พุต | ไตรแอค (SSR) | ||
แรงดันไฟฟ้าภายนอก | 85 ถึง 242 V AC | ||
โหลดสูงสุด | โหลดความต้านทาน | 0.3 A / 1 จุด หากโหลดที่มีกระแสไฟฟ้าไหลสูง ON/OFF ที่ความถี่สูง ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระแสไฟฟ้ากำลังสองเฉลี่ยไม่เกิน 0.2 A ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโหลดกระแสไฟฟ้ารวมต่อจุดร่วม (4 จุด) ไม่เกิน 0.8 A | |
โหลดเหนี่ยวนำ | 15 V A / 100 V AC 36 V A / 240 V AC | ||
โหลดไฟฟ้าขั้นต่ำ | 0.4 VA / 100 V AC 1.6 VA / 200 V AC | ||
กระแสไฟรั่วขณะเปิด | 1 mA / 100 V AC 2 mA / 200 V AC | ||
เวลาตอบสนอง | ปิด > เปิด | 2 ms หรือต่ำกว่า ไม่รวมถึงความล่าช้าในการตอบสนองด้านซีเควนเซอร์ | |
เปิด > ปิด | 12 ms หรือน้อยกว่า ไม่รวมถึงความล่าช้าในการตอบสนองด้านซีเควนเซอร์ | ||
ฉนวนกันความร้อนวงจร | ฉนวนกันความร้อนสวิตช์ควบคุมด้วยแสง (Opto-Isolator) | ||
ตัวบ่งชี้การทำงาน | ไฟ LED จะสว่างเมื่อโฟโตไทริสเตอร์ได้รับพลังงาน | ||
การใช้พลังงาน | 2.7 W (112 mA 24 V DC) |
FX-16EYS-TB
FX-16EYS-ES-TB/UL
เอาท์พุต: 16 จุด (สำหรับคอนเนคเตอร์ > การแปลงแผงขั้วต่อ) ชนิดเอาท์พุตทรานซิสเตอร์
ประเภทเอาท์พุต: ทรานซิสเตอร์/เอาท์พุตแบบ Sink (FX-16EYT-ES-TB/UL, FX-16EYT-TB), เอาท์พุตทรานซิสเตอร์/ Source (FX-16EYT-ESS-TB/UL)
รายละเอียดจำเพาะของเอาท์พุต | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | แผงขั้วต่อ (สกรู M3.5) คอนเนคเตอร์ใช้เพื่อเชื่อมต่อแผงขั้วต่อเข้ากับซีเควนเซอร์ | |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าภายนอก | 5 ถึง 30 V DC | ||
โหลดสูงสุด | โหลดความต้านทาน | 0.5 A / 1 จุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโหลดกระแสไฟฟ้ารวมต่อจุดร่วม (4 จุด) ไม่เกิน 0.8 A | |
โหลดเหนี่ยวนำ | 12 W / 24 V DC | ||
กระแสไฟรั่วขณะเปิด | 0.1 mA / 30 V DC | ||
เวลาตอบสนอง | ปิด > เปิด | 0.2 ms หรือน้อยกว่า / 24 V DC เวลาตอบสนองนี้ไม่รวมความล่าช้าของการตอบสนองใด ๆ ในด้านซีเควนเซอร์ | |
เปิด > ปิด | 1.5 ms หรือน้อยกว่า / 24 V DC เวลาตอบสนองนี้ไม่รวมความล่าช้าของการตอบสนองใด ๆ ในด้านซีเควนเซอร์ | ||
แรงดันไฟฟ้าขององค์ประกอบเอาท์พุตขณะ ON | 1.5 V | ||
ฉนวนกันความร้อนวงจร | ฉนวนกันความร้อนสวิตช์ควบคุมด้วยแสง (Opto-Isolator) | ||
ตัวบ่งชี้การทำงาน | LED จะสว่างเมื่อสวิตช์ควบคุมด้วยแสง (Opto-Isolator) ได้รับไฟจากแหล่งจ่าย | ||
การใช้พลังงาน | 2.7 W (112 mA 24 V DC) |
FX-16EYT-ES-TB/UL
FX-16EYT-ESS-TB/UL
FX-16EYT-TB
เอาท์พุต: 16 จุด (สำหรับคอนเนคเตอร์ > การแปลงแผงขั้วต่อ) เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ชนิดกระแสไฟปริมาณมาก
รายละเอียดจำเพาะของเอาท์พุต | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | แผงขั้วต่อ (สกรู M3.5) คอนเนคเตอร์ใช้เพื่อเชื่อมต่อแผงขั้วต่อเข้ากับซีเควนเซอร์ | |
---|---|---|---|
ประเภทเอาท์พุต | ทรานซิสเตอร์ / เอาท์พุตแบบ Sink | ||
แรงดันไฟฟ้าภายนอก | 5 ถึง 30 V DC | ||
โหลดสูงสุด | โหลดความต้านทาน | 1 A / 1 จุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโหลดกระแสไฟฟ้ารวมต่อจุดร่วม (4 จุด) ไม่เกิน 3 A | |
โหลดเหนี่ยวนำ | 24 W / 24 V DC | ||
กระแสไฟรั่วขณะเปิด | 0.1 mA / 30 V DC | ||
เวลาตอบสนอง | ปิด > เปิด | 10 ms หรือต่ำกว่า | |
เปิด > ปิด | 10 ms หรือต่ำกว่า | ||
แรงดันไฟฟ้าขององค์ประกอบเอาท์พุตขณะ ON | 1.5 V | ||
ฉนวนกันความร้อนวงจร | ฉนวนกันความร้อนสวิตช์ควบคุมด้วยแสง (Opto-Isolator) | ||
ตัวบ่งชี้การทำงาน | LED จะสว่างเมื่อสวิตช์ควบคุมด้วยแสง (Opto-Isolator) ได้รับไฟจากแหล่งจ่าย | ||
การใช้พลังงาน | 2.7 W (112 mA 24 V DC) |
FX-16EYT-H-TB
อินพุตหรือเอาท์พุต: 32 จุด (แบ่งออกเป็น 16 จุดอินพุต / 16 จุดเอาท์พุต) (สำหรับขั้วต่อ > การแปลงแผงขั้วต่อ)
รหัสสินค้า |
---|
FX-16E-TB |
FX-16E-TB/UL |
FX-16EX-A1-TB |
FX-16EX-A1-TB/UL |
FX-16EYR-ES-TB/UL |
FX-16EYR-TB |
FX-16EYS-TB |
FX-16EYT-TB |
FX-32E-TB |
FX-32E-TB/UL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | คอนเนคเตอร์ 1 | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | Input/Output | สเปค อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,130.00 ฿ 968.52 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | FX1N / FX1NC / FX2N / FX2NC / FX3G / FX3U / FX3UC | - | 16 จุด | สำหรับการแปลงตัวเชื่อมต่อเป็นแผงขั้วต่อ | ประเภทอินพุต/เอาท์พุต 16 จุดสำหรับการแปลงคอนเนคเตอร์เป็นแผงขั้วต่อ ซีเควนเซอร์และแผงขั้วต่อสามารถเชื่อมต่อได้ง่าย ๆ ด้วยสายเคเบิล | ||
฿ 1,130.00 ฿ 968.52 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | FX1N / FX2N / FX2NC / FX3G / FX3U / FX3UC | - | 16 จุด | สำหรับการแปลงตัวเชื่อมต่อเป็นแผงขั้วต่อ | ประเภทอินพุต/เอาท์พุต 16 จุดสำหรับการแปลงคอนเนคเตอร์เป็นแผงขั้วต่อ ซีเควนเซอร์และแผงขั้วต่อสามารถเชื่อมต่อได้ง่าย ๆ ด้วยสายเคเบิล | ||
฿ 10,062.00 ฿ 6,707.33 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 36 วัน | FX1N / FX1NC / FX2N / FX2NC / FX3G / FX3U / FX3UC | แผงขั้วต่อ (สกรู M3.5) | อินพุต: 16 จุด | อินพุต AC | ประเภทสัญญาณอินพุต AC 16 จุดสำหรับการแปลงคอนเนคเตอร์เป็นแผงขั้วต่อ ซีเควนเซอร์และแผงขั้วต่อสามารถเชื่อมต่อได้ง่าย ๆ ด้วยสายเคเบิล | ||
฿ 6,777.00 ฿ 5,808.57 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | FX1N / FX2N / FX2NC / FX3G / FX3U | แผงขั้วต่อ (สกรู M3.5) | อินพุต: 16 จุด | อินพุต AC | ประเภทสัญญาณอินพุต AC 16 จุดสำหรับการแปลงคอนเนคเตอร์เป็นแผงขั้วต่อ ซีเควนเซอร์และแผงขั้วต่อสามารถเชื่อมต่อได้ง่าย ๆ ด้วยสายเคเบิล | ||
฿ 4,275.00 ฿ 2,249.93 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | FX1N / FX2N / FX2NC / FX3G / FX3U / FX3UC | แผงขั้วต่อ (สกรู M3.5) | เอาท์พุต: 16 จุด | รีเลย์เอาท์พุต | ชนิดเอาท์พุตรีเลย์ 16 จุดสำหรับการแปลงคอนเนคเตอร์เป็นแผงขั้วต่อ ซีเควนเซอร์และแผงขั้วต่อสามารถเชื่อมต่อได้ง่าย ๆ ด้วยสายเคเบิล | ||
฿ 4,929.00 ฿ 4,224.15 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 79 วัน | FX1N / FX1NC / FX2N / FX2NC / FX3G / FX3U / FX3UC | แผงขั้วต่อ (สกรู M3.5) | เอาท์พุต: 16 จุด | รีเลย์เอาท์พุต | ชนิดเอาท์พุตรีเลย์ 16 จุดสำหรับการแปลงคอนเนคเตอร์เป็นแผงขั้วต่อ ซีเควนเซอร์และแผงขั้วต่อสามารถเชื่อมต่อได้ง่าย ๆ ด้วยสายเคเบิล | ||
฿ 5,955.00 ฿ 5,104.03 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 36 วัน | FX1N / FX1NC / FX2N / FX2NC / FX3G / FX3U / FX3UC | แผงขั้วต่อ (สกรู M3.5) | เอาท์พุต: 16 จุด | เอาท์พุตไตรแอค (Triac) | ชนิดเอาท์พุต TRIAC 16 จุดสำหรับการแปลงคอนเนคเตอร์เป็นแผงขั้วต่อ ซีเควนเซอร์และแผงขั้วต่อสามารถเชื่อมต่อได้ง่าย ๆ ด้วยสายเคเบิล | ||
฿ 4,928.00 ฿ 4,224.28 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 36 วัน | FX1N / FX1NC / FX2N / FX2NC / FX3G / FX3U / FX3UC | แผงขั้วต่อ (สกรู M3.5) | เอาท์พุต: 16 จุด | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ / เอาท์พุตแบบ Sink | ชนิดเอาท์พุตทรานซิสเตอร์ 16 จุดสำหรับการแปลงคอนเนคเตอร์เป็นแผงขั้วต่อ ซีเควนเซอร์และแผงขั้วต่อสามารถเชื่อมต่อได้ง่าย ๆ ด้วยสายเคเบิล | ||
฿ 2,053.00 ฿ 1,760.04 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | FX1N / FX1NC / FX2N / FX2NC / FX3G / FX3U / FX3UC | - | 32 จุด | สำหรับการแปลงตัวเชื่อมต่อเป็นแผงขั้วต่อ | ประเภทอินพุต/เอาท์พุต 32 จุด (สามารถแบ่งออกเป็นอินพุต/เอาท์พุต 16 จุด) สำหรับการแปลงคอนเนคเตอร์เป็นแผงขั้วต่อ ซีเควนเซอร์และแผงขั้วต่อสามารถเชื่อมต่อได้ง่าย ๆ ด้วยสายเคเบิล | ||
฿ 2,053.00 ฿ 1,760.04 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 79 วัน | FX1N / FX2N / FX2NC / FX3G / FX3U / FX3UC | - | 32 จุด | สำหรับการแปลงตัวเชื่อมต่อเป็นแผงขั้วต่อ | ประเภทอินพุต/เอาท์พุต 32 จุด (สามารถแบ่งออกเป็นอินพุต/เอาท์พุต 16 จุด) สำหรับการแปลงคอนเนคเตอร์เป็นแผงขั้วต่อ ซีเควนเซอร์และแผงขั้วต่อสามารถเชื่อมต่อได้ง่าย ๆ ด้วยสายเคเบิล |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง