1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลั๊กเชื่อมต่อระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) CC-Link I/O【1-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ปลั๊กเชื่อมต่อระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) CC-Link I/O
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,027.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปลั๊กเครือข่ายระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) CC-Link I/O
[คุณสมบัติ]
· อะไหล่เสริมของหน่วย I/O
[การใช้งาน]
· วัสดุการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้เครือข่ายภาคสนาม

สเปคปลั๊กคอนเนคเตอร์ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)

รุ่นชื่อรุ่นสเปค
สีของตัวปิดขนาดแกนสายเคเบิลที่รองรับการใช้งาน (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลเชื่อมต่อ (มม.)พิกัดกระแสไฟฟ้าสูงสุด
ปลั๊กคอนเนคเตอร์ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
(รวม 20 ยูนิต)
A6CON-P214
(33104-6000FL*1)
โปร่งใส0.14 ถึง 0.2
(AWG26 ถึง 24)
ø1.0 ถึง 1.42 A*2
A6CON-P220
(33104-6100FL*1)
สีเหลืองø1.4 ถึง 2.0
A6CON-P514
(33104-6200FL*1)
สีแดง0.3 ถึง 0.5
(AWG22 ถึง 20)
ø1.0 ถึง 1.43 A*2
A6CON-P520
(33104-6300FL*1)
สีน้ำเงินø1.4 ถึง 2.0

* 1: ชื่อประเภทชิ้นส่วนของผู้ผลิตปลั๊ก (Sumitomo 3M Limited)
* 2: ใช้ค่าปัจจุบันภายในค่าปัจจุบันที่อนุญาตสำหรับสายเคเบิลที่เชื่อมต่อ

รหัสสินค้า
A6CON-P214SALE
A6CON-P220SALE
A6CON-P514SALE
A6CON-P520SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
ขนาดสายไฟที่ใช้ร่วมกันได้
(AWG)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้
(มม.)
สีของฝาปิด

฿ 1,027.00

฿ 880.04

OPTION/ACCESSORIES 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 2สายตีเกลียว 24 ถึง 26 (0.14 ถึง 0.2 มม.2 )⌀ 1 ถึง 1.4ไม่มีสีและโปร่งใส

฿ 1,027.00

฿ 880.04

OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 43 วัน 2สายตีเกลียว 24 ถึง 26 (0.14 ถึง 0.2 มม.2 )⌀ 1.4 ถึง 2สีเหลืองโปร่งใส

฿ 1,027.00

฿ 880.04

OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 43 วัน 3สายตีเกลียว 20 ถึง 22 (0.3 ถึง 0.5 มม.2 )⌀ 1 ถึง 1.4สีแดงโปร่งใส

฿ 1,027.00

฿ 880.04

OPTION/ACCESSORIES 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3สายตีเกลียว 20 ถึง 22 (0.3 ถึง 0.5 มม.2 )⌀ 1.4 ถึง 2สีน้ำเงินโปร่งใส

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงคอนเนคเตอร์ แบบสี่เหลี่ยม ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ A · B · C A/B/C สำหรับ CC-Link
พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ ตัวผู้ (ปลั๊ก) จำนวนพิน 4 การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC/DC250 วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ การเชื่อมด้วยความดัน ทิศทางการเชื่อมต่อ แบบตรง
วัสดุหน้าสัมผัส ทองแดงอัลลอย การชุบผิว (หน้าสัมผัส) ส่วนเชื่อมต่อ: นิกเกิล, ทอง การชุบผิว (นอกเหนือจากหน้าสัมผัส) ส่วนเชื่อม: นิกเกิล
ความหนาของผิวชุบ((7.5 + L / μm) ชุบผิวนิกเกิล: 2.5 หรือมากกว่า / ชุบทอง: 0.2 ขึ้นไป สีของตัวเรือน สีดำ