(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เพิ่มความปลอดภัยในการผลิต ยูนิตความปลอดภัยหลัก CC-link สำหรับซีรีส์ MELSEC-QS
รูป QS0J61BT12
ความเร็วในการส่ง | 156 kbps / 625 kbps / 2.5 Mbps / 5 Mbps / 10 Mbps (เลือกได้) | ||
---|---|---|---|
ส่วนต่อขยายสูงสุดของสายเคเบิลทั้งหมด (ระยะการส่งสูงสุด) | เวอร์ชั่น 1.10 | ที่ 156 kbps | 1,200 m |
ที่ 625 kbps | 900 m | ||
ที่ 2.5 Mbps | 400 m | ||
ที่ 5 Mbps | 160 m | ||
ที่ 10 Mbps | 100 m | ||
ประเภทสถานี | สถานีความปลอดภัยหลัก | ||
จำนวนอุปกรณ์เชื่อมต่อสูงสุด | 64 อุปกรณ์ | ||
จุดเชื่อมโยงสูงสุดต่อ ระบบ | อินพุต/เอาต์พุตระยะไกล (RX, RY): 2,048 จุด รีจิสเตอร์ระยะไกล (RWr): 256 จุด รีจิสเตอร์ระยะไกล (RWw): 256 จุด | ||
จุดลิงค์สถานีรีโมท | สถานีความปลอดภัยรีโมท | เมื่อใช้งานหนึ่งสถานี | อินพุตรีโมท (RX): 32 จุด เอาท์พุตรีโมท (RY): 32 จุด รีจิสเตอร์รีโมท (RWw): 0 จุด รีจิสเตอร์รีโมท (RWr): 0 จุด |
สถานีรีโมททั่วไป | เมื่อใช้งานหนึ่งสถานี | อินพุตรีโมท (RX): 32 จุด เอาท์พุตรีโมท (RY): 32 จุด รีจิสเตอร์ระยะไกล (RWw): 4 จุด รีจิสเตอร์ระยะไกล (RWr): 4 จุด | |
เมื่อใช้งานสองสถานี | อินพุตรีโมท (RX): 64 จุด เอาท์พุตระยะไกล (RY): 64 จุด รีจิสเตอร์ระยะไกล (RWw): 8 จุด รีจิสเตอร์ระยะไกล (RWr): 8 จุด | ||
เมื่อใช้งานสามสถานี | อินพุตรีโมท (RX): 96 จุด เอาท์พุตรีโมท (RY): 96 จุด รีจิสเตอร์รีโมท (RWw): 12 จุด รีจิสเตอร์รีโมท (RWr): 12 จุด | ||
เมื่อใช้งานสี่สถานี | อินพุตรีโมท (RX): 128 จุด เอาท์พุตรีโมท (RY): 128 จุด รีจิสเตอร์ระยะไกล (RWw): 16 จุด รีจิสเตอร์ระยะไกล (RWr): 16 จุด | ||
วิธีการ ระบบสื่อสาร | วิธีการสำรวจความคิดเห็น | ||
วิธีการซิงโครไนซ์ | วิธีการซิงโครไนซ์เฟรม | ||
วิธีการเข้ารหัส | สัญญาณ NRZI (ไม่ใช่กลับสู่ศูนย์กลับ) | ||
ชนิดพาธการส่งสัญญาณ | ต่อเชื่อมแบบบัส (RS-485) | ||
รูปแบบการส่งสัญญาณ | รองรับ HDLC | ||
วิธีการควบคุมข้อผิดพลาด | สถานีความปลอดภัยรีโมท | CRC32 (X32 + X26 + X23 + X22 + X16 + X12 + X11 + X10 + X8 + X7 + X5 + X4 + X2 + X + 1) | |
สถานีรีโมททั่วไป | CRC (X16 + X12 + X5 + 1) | ||
สายเคเบิ้ลสื่อสาร | สายเคเบิลสำหรับ CC-Link โดยเฉพาะ รองรับเวอร์ชัน 1.10 สายเคเบิลสำหรับ CC-Link โดยเฉพาะ (รองรับเวอร์ชัน 1.00) สายเคเบิลประสิทธิภาพสูงสำหรับ CC-Link โดยเฉพาะ (รองรับเวอร์ชัน 1.00) | ||
จำนวนอินพุต / เอาท์พุตที่ถูกใช้ | 32 จุด (การกำหนด I/O: อัจฉริยะ 32 จุด) | ||
การใช้กระแสไฟภายใน 5 V DC | 0.46 A | ||
น้ำหนัก | 0.12 กก. |
รหัสสินค้า |
---|
QS0J61BT12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 22,382.00 ฿ 14,922.08 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL | ประเภทของหน่วย | สถานีความปลอดภัยหลัก CC-Link | ความเร็วในการส่ง | 156kbps/625kbps/2.5Mbps/5 Mbps/10 Mbps |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสูงสุด | 64 ยูนิต |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน QS0J61BT12 ในชุด สถานีความปลอดภัยหลัก CC-link ซีรีส์ MELSEC-QS
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง