(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์พร้อมคอนเนคเตอร์กันน้ำ M12 สำหรับปลายสายเคเบิลไฟฟ้าที่สามารถประกอบและติดตั้งได้ที่พื้นที่ทำงาน
[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งานกับสายไฟ A
· สามารถใช้งานได้ภายใต้สภาพแวดล้อม -25 ถึง 85°C
· ตัวเรือนทำด้วยเรซิน
· เชื่อมต่อด้วยสกรู
· คอนเนคเตอร์ชนิดตรง
[การใช้งาน]
· สามารถติดตั้งคอนเนคเตอร์ M12 ได้ที่พื้นที่ทำงาน โดยติดตั้งที่ปลายสายเคเบิ้ลไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
1807340000 |
1807350000 |
9457550000 |
SAIS-4/7 |
SAIS-4/9 |
SAIS-5/9 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | รุ่น | สอดคล้องกับ สายไฟ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 500.81 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 4 | 250 | SAIS-4/9 | PG9 | 6–8 | ||
฿ 546.04 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 4 | 125 | SAIS-5/9 | PG9 | 6–8 | ||
฿ 454.97 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 4 | 250 | SAIS-4/7 | PG7 | 4–6 | ||
฿ 460.13 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | 250 | SAIS-4/7 | PG7 | 4 ถึง 6 | |
฿ 505.95 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | 250 | SAIS-4/9 | PG9 | 6 ถึง 8 | |
฿ 551.18 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | 125 | SAIS-5/9 | PG9 | 6 ถึง 8 |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | S · T · U | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | เกลียวนอก (ปลั๊ก) |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการรวมกัน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบตรง |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP67 | ช่วง การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด(ตารางมิลลิเมตร) | 0.25 ถึง 0.75 | สเปค สกรู | M12 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง