(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
โลหะ M12 ชนิดมุมรหัส A ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)
[คุณสมบัติ]
·โลหะ M12
ประเภทมุม A-coded
ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)
รหัสสินค้า |
---|
1803910000 |
1803920000 |
SAIBW-M-4/8 M12 |
SAIBW-M-5/8 M12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | รุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,292.96 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 4 | 4 | 250 | SAIBW-M-4/8 M12 | |
฿ 1,613.34 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 4 | 125 | SAIBW-M-5/8 M12 | ||
฿ 1,502.32 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | 250 | SAIBW-M-4/8 M12 | ||
฿ 1,494.35 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | 125 | SAIBW-M-5/8 M12 |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | S · T · U | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการรวมกัน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | มุม |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP67 | สอดคล้องกับ สายไฟ | PG9 | ช่วง การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด(ตารางมิลลิเมตร) | 0.25 ถึง 0.75 |
สเปค สกรู | M12 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง