1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
WS-V ซีรีส์ ประเภท NF-C เบรกเกอร์ไม่มีฟิวส์ (ผลิตภัณฑ์คุ้มค่า)

WS-V ซีรีส์ ประเภท NF-C เบรกเกอร์ไม่มีฟิวส์ (ผลิตภัณฑ์คุ้มค่า)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,502.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

WS-V ซีรีส์ ประเภท NF-C เบรกเกอร์ไม่มีฟิวส์ (ผลิตภัณฑ์คุ้มค่า)
[คุณสมบัติ]
· เบรกเกอร์แบบไม่ใช้ฟิวส์ขนาดเล็กและประสิทธิภาพสูงในราคาประหยัด
· เบรกเกอร์ที่ขนาดเล็กที่สุดในอุตสาหกรรม
· วิธีการเชื่อมต่อ: ชนิดติดตั้งด้านหน้า, ชนิดติดตั้งด้านหลัง, ชนิดฝังตัว, ชนิดสอดเข้า
[การใช้งาน]
· เบรกเกอร์ไม่มีฟิวส์, ผลิตภัณฑ์คุ้มค่า

ลักษณะและรูปร่างภายนอกของ NF63-CV

ชื่อรุ่นNF63-CV
พิกัดกระแสไฟฟ้า ใน
อุณหภูมิแวดล้อมมาตรฐาน 40°C (45°C สำหรับเรือ) A
60
จำนวนหน้าสัมผัส23
พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน Ui V600
พิกัด
สั้น
วงจรไฟฟ้า
ค่าการตัดกระแสลัดวงจร
ความจุ
kA

 
JIS C 8201-2-1
Ann. 1
JIS C 8201-2-1
Ann. 2
IEC 60947-2
EN 60947-2
(Icu/Ics)
AC690 V
500 V2.5/2.5
440 V2.5/2.5
415 V2.5/2.5
400 V5/5
380 V5/5
230 V7.5/7.5
DC250 V (หมายเหตุ 1)2.5/2.5
GB 14048.2
(Icu/Ics)
AC415 V2.5/2.5
400 V5/5
380 V5/5
230 V7.5/7.5
DC250 V2.5/2.5
NK
(Icu/Ics)
AC450 V2.5/2.5
240 V7.5/7.5
DC250 V2.5/2.5

หมายเหตุ 1: สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มี 3 หน้าสัมผัส ให้ใช้ 2 หน้าสัมผัสเท่านั้น

Drawing แสดงโครงร่างและระบุขนาดของ NF63-CV

ประเภท พื้นผิว ด้านหน้า

เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์ รุ่น NF-C ซีรีส์ WS-V (รุ่นอีโคโนมี): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ประเภท พื้นผิว ด้านหลัง

เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์ รุ่น NF-C ซีรีส์ WS-V (รุ่นอีโคโนมี): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ชนิดฝังตัว

เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์ รุ่น NF-C ซีรีส์ WS-V (รุ่นอีโคโนมี): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ประเภทที่แทรก

เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์ รุ่น NF-C ซีรีส์ WS-V (รุ่นอีโคโนมี): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะและรูปร่างภายนอกของ NF125-CV

ชื่อรุ่นNF125-CV
พิกัดกระแสไฟฟ้า ใน
อุณหภูมิแวดล้อมมาตรฐาน 40°C (45°C สำหรับเรือ) A
(50) 60
75 100
125
จำนวนหน้าสัมผัส2323
พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน Ui V600600
พิกัด
สั้น
วงจรไฟฟ้า
ค่าการตัดกระแสลัดวงจร
ความจุ
kA

 
JIS C 8201-2-1Ann. 1
JIS C 8201-2-1Ann. 2
IEC 60947-2
EN 60947-2
(Icu/Ics)
AC690 V
500 V7.5/47.5/4
440 V10/510/5
415 V10/510/5
400 V10/510/5
380 V10/510/5
230 V30/1530/15
DC250 V (หมายเหตุ 1)7.5/47.5/4
GB 14048.2
(Icu/Ics)
AC415 V10/510/5
400 V10/510/5
380 V10/510/5
230 V30/1530/15
DC250 V7.5/47.5/4
NK
(Icu/Ics)
AC450 V10/510/5
240 V30/1530/15
DC250 V7.5/47.5/4

หมายเหตุ 1: สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มี 3 หน้าสัมผัส ให้ใช้ 2 หน้าสัมผัสเท่านั้น

ภาพสเป็คโครงร่างแสดงสัดส่วน NF125-CV

ประเภท พื้นผิว ด้านหน้า

เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์ รุ่น NF-C ซีรีส์ WS-V (รุ่นอีโคโนมี): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ประเภท พื้นผิว ด้านหลัง

เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์ รุ่น NF-C ซีรีส์ WS-V (รุ่นอีโคโนมี): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ชนิดฝังตัว

เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์ รุ่น NF-C ซีรีส์ WS-V (รุ่นอีโคโนมี): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ: NF125-CV สำหรับหน้าสัมผัส 2 และ 3 หน้าสัมผัสเท่านั้น และเบรกเกอร์มอเตอร์ สำหรับ 3 หน้าสัมผัสเท่านั้น

ประเภทที่แทรก

เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์ รุ่น NF-C ซีรีส์ WS-V (รุ่นอีโคโนมี): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
  • หมายเหตุ: ดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ
รหัสสินค้า
NF250-CV 3P 225ASALE
NF250-CV 3P 225A FPSALE
NF250-CV 3P 250ASALE
NF250-CV 3P 250A FPSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสโครง พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC
(kA)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ

฿ 5,502.00

฿ 4,126.50

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [200AF ถึง 399AF] 225AF36225ประเภท พื้นผิว

฿ 14,760.00

฿ 11,070.00

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน [200AF ถึง 399AF] 225AF-225ประเภทฝัง

฿ 5,502.00

฿ 4,126.50

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [200AF ถึง 399AF] 250AF-250ประเภท พื้นผิว

฿ 14,760.00

฿ 11,070.00

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน [200AF ถึง 399AF] 250AF-250ประเภทฝัง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC(kA) 25 จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250(kA) 15 จำนวนขั้ว 3
วิธีการติดตั้ง ยึดด้วย สกรู มาตรฐาน ตัวแทน CE / TUV / CCC ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 165
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 105 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 92 รูปแบบ ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด