1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MELSEC-AnS / QnAS ซีรีส์ MELSECNET / 10 หน่วย

MELSEC-AnS / QnAS ซีรีส์ MELSECNET / 10 หน่วย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 40,735.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับซีรีส์ melsec-ans / qnas ที่เชื่อถือได้และได้รับการพิสูจน์แล้ว MELSECNET / 10

ดาวน์โหลด (PDF)

  • ※MITSUBISHIWebサイトへリンクします。
รหัสสินค้า
A1SJ71LP21SALE
A1SJ71QLR21SALE
A1SJ72QLP25SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมาตรฐาน ตัวแทน ซีเควนที่ใช้งานได้ ประเภทของหน่วย

฿ 40,735.00

฿ 21,438.83

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน CEAnSCPUสถานีรีโมทมาสเตอร์ (วงออปติก): สายไฟ SI / QSI)

฿ 40,735.00

฿ 21,438.83

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน CEQnASCPUสถานีรีโมทมาสเตอร์ (โคแอ็กเชียล loop)

฿ 40,735.00

฿ 21,438.83

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน CE / ULAnSCPU / QnASCPUสถานีควบคุม I/O ระยะไกล (วงแก้วนำแสง SI / QSI สายไฟ)

กำลังโหลด …

  1. 1