1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวแร้งบัดกรี อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ (ตัวเครื่อง HS-51 / HS-51-220)

หัวแร้งบัดกรี อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ (ตัวเครื่อง HS-51 / HS-51-220)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,225.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พิกัดแรงดันไฟฟ้า:100 V AC / 220 V, การใช้พลังงาน:80W ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย บิต)

[คุณสมบัติ]
· หัวแร้งบัดกรี งานละเอียด และคุ้มค่า เหมาะสำหรับใช้กับ ตะกั่วบัดกรีปลอดสารตะกั่ว
· ดอก เครื่องทำความร้อน และ เซนเซอร์ แบบรวม ช่วยจัดการกับความผันผวนของอุณหภูมิและช่วยให้ผู้ใช้สามารถ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิได้
· การลดอุณหภูมิของ ปลาย ช่วยลด ความเค้น การทำงาน
· หัวแร้งบัดกรี ได้รับการออกแบบใหม่เพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นฉนวนความร้อนได้ดีขึ้น สิ่งนี้จะช่วยปกป้องผู้ ผู้ปฏิบัติงาน จากระดับความร้อนที่ไม่สบายแม้ในระหว่างการใช้งานเป็นเวลานาน
เปิดใช้งานการเปลี่ยนดอกที่รวดเร็วและไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย
· มี ฟังก์ชั่น ล็อค การตั้งค่าซึ่งจำเป็นสำหรับการจัดการอุณหภูมิในการทำงาน
· ใช้ ระบบ รหัส ขาพิน ดังนั้นไม่จำเป็นต้องใช้การ์ดหรือกุญแจ
· คุณสมบัติ ฟังก์ชั่น นอนหลับ (ความไวการนอนหลับ / วิธีการตั้งค่าเวลา: 0 ถึง 20°C / 0 ถึง 999 นาที)
· มีฟังก์ชั่นปิดเครื่องอัตโนมัติสำหรับช่วงเวลา เมื่อเปิดเครื่องไว้ (ประเภทการตั้งค่าเวลา 0 ถึง 999 นาที)
· สถานีสามารถซ้อนกันได้
· ไม่ใช้พื้นที่มากบนโต๊ะทำงานหรือโต๊ะแม้เมื่อใช้หลายแท่น

รหัสสินค้า
HS-51
HS-51-220
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)

฿ 13,660.38

SOLDERING TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10AC100

฿ 13,225.23

SOLDERING TOOL 1 ชิ้น 20 วัน 10AC220

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เอาต์พุต(W) 80 อุณหภูมิสูงสุด(°C) 450 ปลอดสารตะกั่ว สอดคล้องกับ