(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ø16 A6 Series สวิตช์แบบเลือกค่าชนิดกุญแจ แบบกลม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) | จำนวนรอยบาก | ระงับ/กลับ | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มุม รอยบาก (°C) | ตำแหน่ง การลบ กุญแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,211.67 ฿ 1,038.52 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | [มี] ประเภทสิ่งที่ส่งมา (IP40) | 90 | ถอดทั้งหมด | ||
฿ 1,211.67 ฿ 1,038.52 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | [มี] ประเภทสิ่งที่ส่งมา (IP40) | 90 | ถอดด้านซ้าย | ||
฿ 1,152.00 ฿ 987.15 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | [มี] ประเภทสิ่งที่ส่งมา (IP40) | 90 | ถอดด้านขวา | ||
฿ 1,273.00 ฿ 1,091.47 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | [มี] ประเภทหลักฐานเจ็ท (IP65) | 90 | ถอดทั้งหมด | ||
฿ 1,273.34 ฿ 1,091.38 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 98 วัน | 1c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | [มี] ประเภทหลักฐานเจ็ท (IP65) | 90 | ถอดด้านซ้าย | ||
฿ 1,210.00 ฿ 1,037.09 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | [มี] ประเภทหลักฐานเจ็ท (IP65) | 90 | ถอดด้านขวา | ||
฿ 1,318.34 ฿ 1,129.95 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 98 วัน | 2c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | [มี] ประเภทสิ่งที่ส่งมา (IP40) | 90 | ถอดด้านซ้าย | ||
฿ 1,252.00 ฿ 1,072.84 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | [มี] ประเภทสิ่งที่ส่งมา (IP40) | 90 | ถอดด้านขวา | ||
฿ 1,378.34 ฿ 1,181.38 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | [มี] ประเภทหลักฐานเจ็ท (IP65) | 90 | ถอดทั้งหมด | ||
฿ 1,378.34 ฿ 1,181.38 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | 98 วัน | 2c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | [มี] ประเภทหลักฐานเจ็ท (IP65) | 90 | ถอดด้านซ้าย | ||
฿ 1,310.00 ฿ 1,122.80 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2c | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | [มี] ประเภทหลักฐานเจ็ท (IP65) | 90 | ถอดด้านขวา | ||
฿ 1,590.00 ฿ 954.16 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | [มี] ประเภทสิ่งที่ส่งมา (IP40) | 45 | ถอดทั้งหมด | ||
฿ 1,590.00 ฿ 1,362.79 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | [มี] ประเภทสิ่งที่ส่งมา (IP40) | 45 | ถอดด้านซ้าย / ตรงกลาง | ||
฿ 1,510.00 ฿ 1,294.22 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | [มี] ประเภทสิ่งที่ส่งมา (IP40) | 45 | ถอดตรงกลาง / ขวา | ||
฿ 1,590.00 ฿ 1,362.79 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | [มี] ประเภทสิ่งที่ส่งมา (IP40) | 45 | ถอดตรงกลาง | ||
฿ 1,590.00 ฿ 1,362.79 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | [มี] ประเภทสิ่งที่ส่งมา (IP40) | 45 | ถอดด้านซ้าย / ขวา | ||
฿ 1,590.00 ฿ 1,362.79 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | [มี] ประเภทสิ่งที่ส่งมา (IP40) | 45 | ถอดด้านซ้าย | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | [มี] ประเภทสิ่งที่ส่งมา (IP40) | 45 | ถอดด้านขวา | ||
฿ 1,378.34 ฿ 827.14 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | [มี] ประเภทหลักฐานเจ็ท (IP65) | 45 | ถอดทั้งหมด | ||
฿ 1,378.00 ฿ 1,181.50 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | [มี] ประเภทหลักฐานเจ็ท (IP65) | 45 | ถอดด้านซ้าย / ตรงกลาง | ||
฿ 1,378.00 ฿ 1,181.50 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | [มี] ประเภทหลักฐานเจ็ท (IP65) | 45 | ถอดตรงกลาง | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | [มี] ประเภทหลักฐานเจ็ท (IP65) | 45 | ถอดด้านซ้าย / ขวา | ||
฿ 1,378.00 ฿ 1,181.50 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | [มี] ประเภทหลักฐานเจ็ท (IP65) | 45 | ถอดด้านซ้าย | ||
฿ 1,378.00 ฿ 1,181.50 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2c | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | [มี] ประเภทหลักฐานเจ็ท (IP65) | 45 | ถอดด้านขวา | ||
฿ 1,273.34 ฿ 1,091.38 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | 98 วัน | 1c | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | [มี] ประเภทหลักฐานเจ็ท (IP65) | 90 | ถอดด้านซ้าย | ||
฿ 1,318.00 ฿ 1,130.05 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2c | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | [มี] ประเภทสิ่งที่ส่งมา (IP40) | 90 | ถอดด้านซ้าย | ||
฿ 1,378.00 ฿ 1,181.50 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2c | 2 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | [มี] ประเภทหลักฐานเจ็ท (IP65) | 90 | ถอดด้านซ้าย | ||
฿ 1,318.00 ฿ 1,130.05 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2c | 3 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | [มี] ประเภทสิ่งที่ส่งมา (IP40) | 45 | ถอดด้านซ้าย / ตรงกลาง | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2c | 3 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | [มี] ประเภทสิ่งที่ส่งมา (IP40) | 45 | ถอดตรงกลาง | ||
฿ 1,318.00 ฿ 1,130.05 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2c | 3 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | [มี] ประเภทสิ่งที่ส่งมา (IP40) | 45 | ถอดด้านซ้าย | ||
฿ 1,378.00 ฿ 1,181.50 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2c | 3 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | [มี] ประเภทหลักฐานเจ็ท (IP65) | 45 | ถอดด้านซ้าย / ตรงกลาง | ||
฿ 1,378.00 ฿ 1,181.50 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2c | 3 | [กลับ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | [มี] ประเภทหลักฐานเจ็ท (IP65) | 45 | ถอดด้านซ้าย | ||
฿ 1,252.00 ฿ 1,072.84 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2c | 3 | [กลับ] กลับซ้าย | [มี] ประเภทสิ่งที่ส่งมา (IP40) | 45 | ถอดตรงกลาง / ขวา | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2c | 3 | [กลับ] กลับซ้าย | [มี] ประเภทสิ่งที่ส่งมา (IP40) | 45 | ถอดตรงกลาง | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2c | 3 | [กลับ] กลับซ้าย | [มี] ประเภทสิ่งที่ส่งมา (IP40) | 45 | ถอดด้านขวา | ||
฿ 1,310.00 ฿ 1,122.80 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2c | 3 | [กลับ] กลับซ้าย | [มี] ประเภทหลักฐานเจ็ท (IP65) | 45 | ถอดตรงกลาง / ขวา | ||
฿ 1,378.00 ฿ 1,181.50 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2c | 3 | [กลับ] กลับซ้าย | [มี] ประเภทหลักฐานเจ็ท (IP65) | 45 | ถอดตรงกลาง | ||
฿ 100.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2c | 3 | [กลับ] กลับซ้าย | [มี] ประเภทหลักฐานเจ็ท (IP65) | 45 | ถอดด้านขวา | ||
฿ 1,318.34 ฿ 791.14 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2c | 3 | [กลับ] ทั้งสองกลับ | [มี] ประเภทสิ่งที่ส่งมา (IP40) | 45 | ถอดตรงกลาง | ||
฿ 1,378.00 ฿ 1,181.50 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2c | 3 | [กลับ] ทั้งสองกลับ | [มี] ประเภทหลักฐานเจ็ท (IP65) | 45 | ถอดตรงกลาง |
กำลังโหลด …
ชนิด | สวิตช์ กุญแจ | รูปทรง | ประเภทวงกลม | รูติดตั้ง | ø 16.2 |
---|---|---|---|---|---|
เรืองแสง | NA | แบบมีกุญแจ | มี | รูปทรงเทอร์มินอล | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab |
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CCC / CSA | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 18 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 18 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 39 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) | 1 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) | 1 |
หน้าสัมผัส | ทอง | ประเภทของ กุญแจ | ชนิดกุญแจ (Disk Tumbler) | หมายเลข กุญแจ(ไม่) | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง