(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เทอร์มินอลบล็อค สายดิน / ต้านทานแผ่นดินไหวได้ดีเยี่ยมเนื่องจากเทคโนโลยีการ แคลมป์ยึด ความตึง(รุ่นมาตรฐาน)
รหัสสินค้า |
---|
1775510000 |
ZPE 1.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วง การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ต่ำสุดไปสูงสุด (ตารางมิลลิเมตร) | รุ่น | รวมปก | มิติ คมตัดของ ชุดขับมอเตอร์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 210.58 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.05-1.5 | ZPE1.5 | NA | 0.4 x 2.0 | ||
฿ 193.16 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.05 ถึง 1.5 | ZPE 1.5 | N / A | 0.4 × 2.0 / 1.0 × 5.5 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สปริง | วิธีการติดตั้ง | สำหรับ DIN35 mm (TS35) | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ชิ้นส่วนแยก |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนขั้ว(ขั้ว) | 1 | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | ชนิด | เทอร์มินอลบล็อค สายดิน |
พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) | 3.5 | ปลอกสวม | สีเขียว / เหลือง | ขนาด ขดลวด จัดอันดับ(ตารางมิลลิเมตร) | 1.5 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (IEC)(V) | 500 | ขดลวด การเคลือบผิว ความยาวการปอก(มิลลิเมตร) | 10 | ความหน่วงไฟ Class UL94 | V-0 |
แรงกระตุ้นทนต่อแรงดันไฟฟ้า(กิโลโวลต์) | 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง