1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ ZDUA / ZDUB

ซีรีส์ ZDUA / ZDUB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 55.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แผง เทอร์มินอลบล็อค ขนาดกะทัดรัด / อุปกรณ์ติดตั้งตู้ / ต้านทานแผ่นดินไหวได้ดีเยี่ยมเนื่องจากเทคโนโลยี แคลมป์ยึด ความตึง

รหัสสินค้า
1704350000
1704500000
1704540000
1720920000
1720950000
ZDUA 2.5-2
ZDUB 2.5-2/2AN/DB
ZDUB 2.5-2/2AN/DM
ZDUB 2.5-2/4AN/DM
ZPEA 2.5-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนอินพุต / เอาต์พุต พิกัดกระแสไฟฟ้า (IEC)
(ก)
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)
(ก)
ชนิด คุณสมบัติ การใช้งาน พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล
(มิลลิเมตร)
ปลอกสวม พิกัดแรงดันไฟฟ้า (IEC)
(V)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (UL)
(V)
รุ่น รวมปก มิติ คมตัดของ ชุดขับมอเตอร์
(มิลลิเมตร)
แรงกระตุ้นทนต่อแรงดันไฟฟ้า
(กิโลโวลต์)

฿ 60.00

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน 1 ถึง 12420เทอร์มินอลบล็อค กลางคนรู้จัก 2 คนสำหรับ ติดตั้งโดยตรง5.1สีเบจเข้ม800600ZDUB2.5-2 / 2AN / DMNA0.6 x 3.58

฿ 60.00

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน 1 ถึง 12420ปลาย เทอร์มินอลบล็อคคนรู้จัก 2 คนสำหรับ ติดตั้งโดยตรง5.1สีเบจเข้ม800600ZDUB2.5-2 / 2AN / DBNA0.6 x 3.58

฿ 59.10

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน 2 ถึง 22420เทอร์มินอลบล็อค กลางคนรู้จัก 4 คนสำหรับ ติดตั้งโดยตรง10.2สีเบจเข้ม800600ZDUB2.5-2 / 4AN / DMNA0.6 x 3.58

฿ 61.16

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน 1 ถึง 12420เทอร์มินอลบล็อค กลางคนรู้จัก 2 คนสำหรับ รางปีกนก (DIN Rail)5.1สีเบจเข้ม500300ZDUA2.5-2NA0.6 x 3.56

฿ 80.00

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน 1 ถึง 1--เทอร์มินอลบล็อค กลางคนรู้จัก 2 คนสำหรับ รางปีกนก (DIN Rail)5.1สีเขียว / เหลือง--ZPEA2.5-2NA0.6 x 3.56

฿ 56.46

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน 1 ถึง 12420เทอร์มินอลบล็อค กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ 2 ทางสำหรับราง DIN5.1สีเบจเข้ม500300ZDUA 2.5-2N / A0.6 × 3.5 / 1.0 × 5.56

฿ 55.86

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน 1 ถึง 12420ปลาย เทอร์มินอลบล็อคการ การเชื่อมต่อสายไฟ 2 ทางสำหรับการติดตั้งโดยตรง5.1สีเบจเข้ม800600ZDUB 2.5-2 / 2AN / DBN / A0.6 × 3.5 / 1.0 × 5.58

฿ 55.86

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน 1 ถึง 12420เทอร์มินอลบล็อค กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ 2 ทางสำหรับการติดตั้งโดยตรง5.1สีเบจเข้ม800600ZDUB 2.5-2 / 2AN / DMN / A0.6 × 3.5 / 1.0 × 5.58

฿ 84.00

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน 2 ถึง 22420เทอร์มินอลบล็อค กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ 4 ทิศทางสำหรับการติดตั้งโดยตรง10.2สีเบจเข้ม800600ZDUB 2.5-2 / 4AN / DMN / A0.6 × 3.5 / 1.0 × 5.58

฿ 108.77

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน 1 ถึง 1--เทอร์มินอลบล็อค กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ 2 ทางสำหรับราง DIN5.1สีเขียว / เหลือง--ZPEA 2.5-2N / A0.6 × 3.5 / 1.0 × 5.56

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สปริง วิธีการติดตั้ง สำหรับ DIN 15 มม. (TS15) ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ชิ้นส่วนแยก
จำนวนขั้ว(ขั้ว) 1 ขนาด ขดลวด จัดอันดับ(ตารางมิลลิเมตร) 2.5 ช่วง การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ต่ำสุดไปสูงสุด(ตารางมิลลิเมตร) 0.13 ถึง 4
ขดลวด การเคลือบผิว ความยาวการปอก(มิลลิเมตร) 10 ความหน่วงไฟ Class UL94 V-0