1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวแร้งบัดกรี พร้อมบิต ทนต่อการกัดกร่อน (H-829 - 869)

หัวแร้งบัดกรี พร้อมบิต ทนต่อการกัดกร่อน (H-829 - 869)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 652.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หัวแร้งบัดกรี พร้อมบิต ทนต่อการกัดกร่อน:H-829/839/849 บิต มาตรฐาน:H-834, H-869 บิต มาตรฐาน:H-864

รหัสสินค้า
H-829
H-829-230
H-839
H-839-230
H-849
H-849-230
H-869
H-869-230
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเอาต์พุต
(W)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
อุณหภูมิสูงสุด
(°C)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)

฿ 676.87

SOLDERING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน 1020AC100300212

฿ 652.08

SOLDERING TOOL 1 ชิ้น 20 วัน 1020AC230300212

฿ 676.87

SOLDERING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน 1028AC100370212

฿ 652.08

SOLDERING TOOL 1 ชิ้น 20 วัน 1028AC230370212

฿ 675.59

SOLDERING TOOL 1 ชิ้น 10 วัน 1035AC100440212

฿ 652.08

SOLDERING TOOL 1 ชิ้น 20 วัน 1035AC230440212

฿ 755.24

SOLDERING TOOL 1 ชิ้น 10 วัน 1045AC100450232

฿ 740.31

SOLDERING TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1045AC230450232

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ปลอดสารตะกั่ว ไม่ รองรับการใช้งาน