(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ถอด แผง เทอร์มินอลบล็อค ต่อ / ตัว อุปกรณ์ติดตั้งตู้ / ต้านทานแผ่นดินไหวได้ดีเยี่ยมเนื่องจากเทคโนโลยี แคลมป์ยึด ความตึง
รหัสสินค้า |
---|
1831280000 |
ZTR 2.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รุ่น | รวมปก | มิติ คมตัดของ ชุดขับมอเตอร์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 175.74 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 2 ชิ้น | 5 วัน | ZTR2.5 | NA | 0.6 x 3.5 | ||
฿ 161.42 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 2 ชิ้น | 5 วัน | ZTR 2.5 | N / A | 0.6 × 3.5 / 1.0 × 5.5 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สปริง | วิธีการติดตั้ง | สำหรับ DIN35 mm (TS35) | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ชิ้นส่วนแยก |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนขั้ว(ขั้ว) | 1 | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (IEC)(ก) | 20 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) | 20 | สเปค | รุ่นมาตรฐาน | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) | 5.1 |
ปลอกสวม | สีเบจเข้ม | ขนาด ขดลวด จัดอันดับ(ตารางมิลลิเมตร) | 2.5 | ช่วง การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ต่ำสุดไปสูงสุด(ตารางมิลลิเมตร) | 0.05 ถึง 4 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (IEC)(V) | 500 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (UL)(V) | 600 | ขดลวด การเคลือบผิว ความยาวการปอก(มิลลิเมตร) | 10 |
ความหน่วงไฟ Class UL94 | V-0 | แรงกระตุ้นทนต่อแรงดันไฟฟ้า(กิโลโวลต์) | 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง