1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

โมดูล Output ทรานซิสเตอร์ MICROSMART

โมดูล Output ทรานซิสเตอร์ MICROSMART
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,778.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· โมดูล Output ทรานซิสเตอร์ สำหรับMICROSMART

รหัสสินค้า
FC4A-T08K1SALE
FC4A-T08S1SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปคเอาท์พุท

฿ 6,778.00

฿ 4,784.59

DISPLAY TOUCH PANNER(PLC) 1 ชิ้น ขอราคา เอาต์พุต ซิงค์ ทรานซิสเตอร์

฿ 6,778.00

฿ 4,784.59

DISPLAY TOUCH PANNER(PLC) 1 ชิ้น ขอราคา เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์แบบ Sourcing

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เอาต์พุต จำนวนช่อง เอาต์พุต 8 คะแนน ช่วง แรงดัน Output อนาล็อก 24 V DC
พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ ขั้ว ต่อ บล็อก คอนเนคเตอร์ เทอร์มินอลบล็อคแบบถอดได้ คอนเนคเตอร์ ขั้ว ต่อ บล็อก คอนเนคเตอร์ เทอร์มินอลบล็อคแบบถอดได้