1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อะแดปเตอร์ซีรีส์ MELSEC-F สำหรับเชื่อมต่ออะแดปเตอร์พิเศษ

อะแดปเตอร์ซีรีส์ MELSEC-F สำหรับเชื่อมต่ออะแดปเตอร์พิเศษ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,437.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

อะแดปเตอร์ซีรีส์ MELSEC-F สำหรับเชื่อมต่ออะแดปเตอร์พิเศษ
[คุณสมบัติ]
· สามารถเชื่อมต่ออะแด็ปเตอร์อนาล็อกพิเศษซีรีส์ FX3 อะแด็ปเตอร์รับส่งสัญญาณพิเศษ ฯลฯ เข้ากับ FX3G PLC ได้
· น้ำหนัก: 0.1 กก.
· สีฝาครอบด้านบน: Munsell N1.5
· ติดตั้งกับรางปีกนก DIN Rail กว้าง 35 มม. เท่านั้น
[การใช้งาน]
· ใช้เชื่อมต่ออะแดปเตอร์พิเศษ

คุณสมบัติของอะแดปเตอร์แปลง FX3G-CNV-ADP สำหรับเชื่อมต่ออะแดปเตอร์แปลงพิเศษ

อะแดปเตอร์แปลงสำหรับเชื่อมต่อซีเควนเซอร์ FX3G กับอะแด็ปเตอร์อนาล็อกพิเศษซีรีส์ FX3 อะแดปเตอร์สื่อสารพิเศษ ฯลฯ

Drawing และรายละเอียดจำเพาะของอะแดปเตอร์ FX3G-CNV-ADP สำหรับเชื่อมต่ออะแดปเตอร์พิเศษ

FX3G-CNV-ADP

FX3G-CNV-ADP

น้ำหนัก: 0.1 กก.
สีฝาครอบด้านบน: Munsell N1.5
ติดตั้งกับรางปีกนก DIN Rail กว้าง 35 มม. เท่านั้น

รหัสสินค้า
FX3G-CNV-ADPSALE
FX3S-CNV-ADPSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งUL cUL CE (LVD) การใช้งาน ซีรีส์ที่ใช้งานได้ สเปค อื่น ๆ บันทึก

฿ 1,437.00

฿ 1,231.37

OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ---สำหรับการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์แปลงพิเศษFX3G-อะแดปเตอร์แปลงขยายฟังก์ชั่นสำหรับเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ซีเควนเซอร์ FX3G พิเศษ ขั้วต่อ (คอนเนคเตอร์) ที่เปลี่ยนได้สำหรับการเชื่อมต่อ FX3U-□□□ADP

฿ 1,745.00

฿ 1,495.64

PLCOPTION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ×อะแดปเตอร์แปลงสำหรับต่ออะแดปเตอร์พิเศษFX3Sอะแดปเตอร์แปลงสำหรับเชื่อมต่อซีเควนเซอร์ FX3S กับอะแดปเตอร์อนาล็อกพิเศษ ซีรี่ส์ FX3 อะแดปเตอร์สื่อสารพิเศษ ฯลฯอะแดปเตอร์แปลงสำหรับเชื่อมต่อซีเควนเซอร์ FX3S กับอะแดปเตอร์อนาล็อกพิเศษ ซีรี่ส์ FX3 อะแดปเตอร์สื่อสารพิเศษ ฯลฯ

กำลังโหลด …

  1. 1