1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แบตเตอรี่รุ่น MELSEC-F ซีรี่ส์สำหรับ หน่วยสำรองข้อมูล

แบตเตอรี่รุ่น MELSEC-F ซีรี่ส์สำหรับ หน่วยสำรองข้อมูล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,130.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปถ่ายผลิตภัณฑ์ แสดง FX3U-32BL สำหรับภาพ F2-40BL ดูข้อมูล ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

แบตเตอรี่ หน่วยสำรองข้อมูล สำหรับ Mitsubishi microsequencer MELSEC-F ซีรี่ส์
[คุณสมบัติ]
· อายุการใช้งานแบตเตอรี่โดยประมาณ: 5 ปี (อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 25°C)
[การใช้งาน]
· จำเป็นสำหรับการสำรองเนื้อหาของ แรม, หน่วยความจำ RAM แบบฝัง ของ FX3U และ FX3UC

สเปค แบตเตอรี่ ซีรีส์ MELSEC-Fสำหรับ หน่วยสำรองข้อมูล

FX3U / FX3UC / สินค้าเสริม FX-30P / FX3G / FX3GC (FX3U-32BL)

  • สำรองเนื้อหาของ RAM ภายใน FX3U และ FX3UC
  • จำเป็นสำหรับการสำรองเนื้อหาใน รีเลย์ สำรองและการลงทะเบียนข้อมูล ฯลฯ ในระหว่างที่ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดับ
  • สำหรับใช้เป็นผู้ดูแลอุปกรณ์นอกเหนือจาก EEPROM สำหรับ FX3G FX3GC
  • สำหรับการสำรองข้อมูลนาฬิกา ฯลฯ
  • อายุการใช้งานแบตเตอรี่โดยประมาณ: 5 ปี (อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 25°C)

วัตถุ เสริมสำหรับ FX2N (F2-40BL)

  • สำรองเนื้อหาของ RAM ภายใน FX2N รวมถึง RAM เสริม
  • จำเป็นสำหรับการสำรองข้อมูลนาฬิกา ฯลฯ และเนื้อหาใน รีเลย์ สำรองและการลงทะเบียนข้อมูล ฯลฯ ในระหว่าง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดับ
  • อายุการใช้งานแบตเตอรี่โดยประมาณ: 5 ปี 3 ปีหากใช้ RAM Cassette

วัตถุ เสริมสำหรับ FX2NC/FX2N-20GM (FX2NC-32BL)

  • สำรองเนื้อหาของ RAM ในซีเควนเซอร์
  • จำเป็นสำหรับการสำรองข้อมูลนาฬิกา ฯลฯ และเนื้อหาใน รีเลย์ สำรองและการลงทะเบียนข้อมูล ฯลฯ ในระหว่าง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดับ
  • อายุการใช้งานแบตเตอรี่โดยประมาณ: 3 ปี
รหัสสินค้า
F2-40BLSALE
FX2NC-32BLSALE
FX3U-32BLSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งซีรีส์ที่ใช้งานได้ หมายเหตุพิเศษ ซีรีส์ที่ใช้งานได้ การใช้งาน บันทึก

฿ 1,540.00

฿ 1,026.72

OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน FX2Nแบตเตอรี่สำหรับสำรองหน่วยความจำของ FX2N อายุการใช้งานโดยประมาณ 5 ปี -- 3 ปีหากใช้กับตลับ RAMFX2Nสำหรับการสำรองข้อมูล-

฿ 1,200.00

฿ 1,055.76

OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน FX2NC/FX2N-20GM---แบตเตอรี่สำรองความจำสำหรับ FX2NC/FX2N-20GM อายุการใช้งานแบตเตอรี่โดยประมาณ: 3 ปี

฿ 1,130.00

฿ 753.37

OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน FX3G/FX3GC/FX3U/FX3UC/FX5U/FX5UC---แบตเตอรี่สำรองความจำสำหรับ FX5U, FX5UC, FX3G, FX3U, FX3GC, FX3UC อายุการใช้งานแบตเตอรี่โดยประมาณ: 5 ปี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน สำหรับการสำรองข้อมูล