1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บล็อค เทอร์มินอลบล็อค TB ซีรี่ส์

TERMINAL BLOCK TERMINAL

บล็อค เทอร์มินอลบล็อค TB ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 400.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เทอร์มินัลบล็อกชนิดบล็อก

[คุณสมบัติ]
·ผลิตโดยใช้ เรซิ่น โพลีคาร์บอเนต เพื่อ ทนความร้อน และคุณสมบัติในการดับเพลิงได้ดีเยี่ยมรวมทั้งความแข็งแรงที่เหนือกว่า
·สามารถถอดฝาครอบออกได้ในครั้งเดียว
·ยกตัวคั่นขึ้นเพื่อถอด แผ่นป้ายชื่อ ได้ง่าย
·โครงสร้างที่แข็งแรงประกอบด้วยเพลาสองอันรวมกับ เทอร์มินอล
·ใช้งานได้ถึง 600 V.

รหัสสินค้า
TB20-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 400.00

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สกรู วิธีการติดตั้ง อุปกรณ์เสริม โดยตรง ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ ประกอบ
จำนวนขั้ว(ขั้ว) 10 ขนาด สกรู M4 จำนวนอินพุต / เอาต์พุต 1 ถึง 1
พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) 20 พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) 10.2 ปก (อุปกรณ์เสริม) ที่มีจำหน่าย
แผ่นป้าย (รวม) ที่มีจำหน่าย JIS

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TB20-10 ในชุด บล็อค เทอร์มินอลบล็อค TB ซีรี่ส์