1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โฮลเดอร์แบตเตอรี่ของตัวควบคุมการเคลื่อนไหว Q173D/Q172D

INVERTER OPTION

โฮลเดอร์แบตเตอรี่ของตัวควบคุมการเคลื่อนไหว Q173D/Q172D
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,875.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- ชุดตัวยึดแบตเตอรี่สำหรับ Motion Controller รุ่น Q173D/Q172D จาก MITSUBISHI ELETRIC
- ชุดตัวยึดแบตเตอรี่ Q170DBATC ใช้ได้กับแบตเตอรี่รุ่น Q6BAT
- เชื่อมต่อชุดที่ยึดแบตเตอรี่ (Q170DBATC) ด้วยแบตเตอรี่โดยใช้ขั้วต่อ
- การติดตั้งชุดตัวยึดแบตเตอรี่ (Q170DBATC) ด้วยสกรู 2 ตัว (ขนาด M5 x 14) ระยะพิทช์การติดตั้งคือ 45 มม.
- ขนาดของชุดตัวยึดแบตเตอรี่ (Q170DBATC): 60 (W) x 80 (L) x 30 (H)

รายละเอียดจำเพาะ Q170DBATC

ลักษณะภายนอกของ Q170DBATC

ลักษณะภายนอกของ Q170DBATC

Drawing ระบุขนาดของ Q170DBATC

Drawing ระบุขนาดของ Q170DBATC

(หน่วย: มม.)

รหัสสินค้า
Q170DBATC SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,875.00

฿ 2,464.16

INVERTER OPTION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวแทน มาตรฐาน UL ประเภทที่ รองรับการใช้งาน Q6BAT รองรับการใช้งาน มาตรฐาน UL
สเปค สำหรับการแบ่งสัญญาณ SSCNET สำหรับ Q173CPUN (-T) พร้อมช่องแบตเตอรี่ภายนอก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน Q170DBATC ในชุด โฮลเดอร์แบตเตอรี่ของตัวควบคุมการเคลื่อนไหว Q173D/Q172D