1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โฮลเดอร์แบตเตอรี่ความจุสูงของตัวควบคุมการเคลื่อนไหว Q170M

INVERTER OPTION

โฮลเดอร์แบตเตอรี่ความจุสูงของตัวควบคุมการเคลื่อนไหว Q170M
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,053.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- ที่ใส่แบตเตอรี่ขนาดใหญ่สำหรับ Q7BAT พร้อม Q170MCPU จาก MITSUBISHI ELECTRIC
- อย่าลืมติดตั้งแบตเตอรี่ (Q6BAT) ลงในที่ใส่แบตเตอรี่
- การติดตั้งโดยการต่อแบตเตอรี่เข้ากับขั้วต่อแบตเตอรี่ของตัวควบคุมการเคลื่อนไหว จัดเก็บสายไฟและขั้วต่ออย่างปลอดภัยในที่ใส่แบตเตอรี่ โดยจัดตำแหน่งให้ตรงกับร่อง ใส่ที่ยึดเข้าไปในร่องโดยให้ลวดตะกั่วชี้ไปตามทิศทางลูกศรจนกระทั่งคลิกเข้าที่ ยืนยันการติดตั้งที่ปลอดภัยโดยการตรวจสอบตัวควบคุมการเคลื่อนไหว

รหัสสินค้า
Q170MBAT-SET SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,053.00

฿ 1,760.04

INVERTER OPTION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทที่ รองรับการใช้งาน Q7BAT

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน Q170MBAT-SET ในชุด โฮลเดอร์แบตเตอรี่ความจุสูงของตัวควบคุมการเคลื่อนไหว Q170M