1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แบตเตอรี่สำหรับเปลี่ยนซีเควนเซอร์ ซีรีส์ MELSEC-Q

OPTION/ACCESSORIES

แบตเตอรี่สำหรับเปลี่ยนซีเควนเซอร์ ซีรีส์ MELSEC-Q
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 923.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แบตเตอรี่สำหรับเปลี่ยนซีเควนเซอร์ ซีรีส์ Q
[คุณสมบัติ]
· อายุการใช้งานแบตเตอรี่ในการจัดเก็บ: 5 ปีพร้อมประสิทธิภาพที่แท้จริง (อุณหภูมิห้อง)
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับเก็บรักษาหน่วยความจำ, RAM มาตรฐาน และอุปกรณ์แลตช์ในระหว่างที่อุปกรณ์แหล่งจ่ายดับ

สเปค แบตเตอรี่ อุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนที่ Q170M

ชนิด แบตเตอรีหลักลิเทียมแมงกานิสไดออกไซด์
แรงดันเริ่มต้น 3.0 V
ความจุกระแสไฟฟ้าทั่วไป 1,800 มิลลิวินาที
อายุการใช้งานแบตเตอรี่เมื่อเก็บไว้ 5 ปีกับการใช้งานจริง (อุณหภูมิปกติ)
สารประกอบลิเธียม 0.52 g
การใช้งาน สำหรับการรักษาหน่วยความจำโปรแกรม, RAM มาตรฐาน และอุปกรณ์สลักล็อคเวลาไฟดับ

สอดคล้องตามมาตรฐาน: NK, ABS

รหัสสินค้า
Q6BAT SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 923.00

฿ 615.55

OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทที่ รองรับการใช้งาน Q170MCPU กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ขนาดเกลียว(มิลลิแอมป์) 1800

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน Q6BAT ในชุด แบตเตอรี่สำหรับเปลี่ยนซีเควนเซอร์ ซีรีส์ MELSEC-Q